Choose your country
Kleines Mädchen vor einer Garage

Wallbox 11 kW oder 22 kW?

Erfahre hier, welche Wallbox für dich geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Welche Ladestation ist die richtige?

Nach dem Kauf eines Elektroautos stellt sich für viele die Frage nach einer geeigneten Ladestation für zu Hause. Das sind die beiden gängigen Varianten: Die Wallboxen mit einer Ladeleistung von 11 kW oder 22 kW. Erfahre in diesem Ratgeber alles rund um die Frage, welche Wallbox für dich geeignet ist und welche Unterschiede zwischen den beiden Varianten 11 kW und 22 kW bestehen.

Ladedauer – Unterschiede zwischen einer 11 kW- und 22 kW-Wallbox

Eines ist klar: Die langsamste Möglichkeit, ein E-Auto aufzuladen, ist die handelsübliche Steckdose – und absolut nicht zu empfehlen. Genau an diesem Punkt kommt die Installation einer Wallbox mit entsprechendem Ladekabel ins Spiel. Sie gewährleistet ein effizientes, schnelles Laden deines Elektroautos. 

Im Wesentlichen kann man zwischen der Ladedauer unterscheiden, die es benötigt, um das Fahrzeug vollständig aufzuladen. Diese fällt je nach Kilowatt-Anzahl unterschiedlich hoch beziehungsweise gering aus. Eine Wallbox mit 22 kWh lädt ungefähr doppelt so zügig wie eine Wallbox mit 11 kWh.  Das liegt daran, dass Watt die Einheit der Leistung ist und definiert, wie viel Energie pro Zeit geladen werden kann. Da 22 kW-Ladestationen mit doppelt so viel Leistung versehen sind, wie die 11 kW-Varianten, ist die Ladedauer auch nur halb so kurz. Wichtige Voraussetzung: Das Fahrzeug muss die Ladeleistung von 22kW unterstützen.

22 kW-Ladestationen eignen sich besonders für das Laden von gewerblich genutzten Fahrzeugen. E-Autos, deren Ladedauer aus zeitlichen Gründen rasch ablaufen sollte, haben bei der Nutzung von dieser Variante einen klaren Vorteil, um für den Betriebsalltag oder Transportfahrten einsatzbereit zu sein. Für privat genutzte Elektroautos ist die langsamere Variante meist ausreichend, da diese Fahrzeuge in der Regel über Nacht geladen werden und der Zeitfaktor hier weniger ausschlaggebend ist.

Frau mit Kind in der Garage vor der Wallbox AMTRON 4You 500 mit gelben Cover

MENNEKES Wallboxen mit 11 oder 22 kW Ladeleistung

Die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You 100, AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 gibt es jeweils als 11 kW- und 22 kW-Variante.  

Wenn die Wallbox für Solarladen genutzt werden soll, empfiehlt sich die 11 kW-Variante, da dem Fahrzeug bei dieser Variante auch schon geringere Überschussleistungen ab 1,4 kW zugewiesen werden können.

AMTRON® 4You Family entdecken

Ein ebenfalls sehr wichtiger Faktor – das Elektroauto

Neben den spezifischen Unterschieden der beiden Wallboxen gibt es auch einen wichtigen, mitunter sehr limitierenden Faktor – dein Elektroauto. Es hängt davon ab, welchen On-Board Charger (OBC) dein Fahrzeug verbaut hat. Der On-Board Charger fungiert als eine Art Gleichrichter und macht aus dem Wechselstrom, den er von der Wallbox erhält, Gleichstrom. Denn die Batterien können ausschließlich mit Gleichstrom geladen werden. 

Ist dein Fahrzeug mit einen OBC versehen der 1-, 2- oder 3-phasig 16 Ampere aufnehmen kann, dann bist du mit 11 kW gut beraten. Wenn dein OBC jedoch 1-, 2- oder 3-phasig die 32 Ampere aufnehmen kann, dann solltest du eine Variante mit 22 kW wählen, um so die maximale Ladeleistung für deine Batterie schöpfen zu können. 

Melde- und Genehmigungspflichten von Wallboxen

Einige Unterschiede finden sich auch in den rechtlichen Bedingungen, wenn es darum geht, sich eine Ladestation für das Eigenheim anzuschaffen. Der Netzbetreiber stellt hier klare Regeln auf und definiert zwischen einer Melde- und Genehmigungspflicht. 

 Hochspannungsleitungen verlaufen durch eine Landschaft bei Sonnenuntergang

Meldepflicht für 11 kW-Wallboxen

Für Wallboxen mit 11 kW besteht für dich nach der Anschaffung und Installation lediglich eine Meldepflicht, die bei deinem Netzbetreiber (Achtung: Nicht dein Stromanbieter) getätigt werden kann. Für den Netzbetreiber ist dieser Vorgang wichtig, da er somit kalkulieren kann, wie die Auslastung in einer Wohngegend zu verteilen ist. Wenn eine höhere Auslastung in einer bestimmten Wohngegend geplant ist und dort mehrere Elektroautos zeitgleich geladen werden sollen, kann er somit die Auslegung von zukünftigen Netzen besser planen.

Wallbox anmelden

Genehmigungspflicht für 22 kW-Wallboxen

Im Gegensatz zur Variante mit geringerer Ladeleistung muss bei der 22 kW-Variante eine Genehmigung vom jeweiligen Netzbetreiber eingeholt werden. Diese kann unter Umständen auch abgelehnt werden. Es ist wichtig, dass du diese Genehmigung vor dem Kauf anfragst und einholst, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Kosten einer 11 kW- oder 22 kW-Wallbox

Die Anschaffungskosten sind immer vom Anbieter abhängig und können stark variieren. Je nach Wallbox sind die Preise recht variabel und hängen unter anderem auch von der Ausstattung, wie dem Ladekabel und der Ladeleistung ab, mit denen die Wallboxen versehen sind. In der Regel liegen die Preise von Wallboxen zwischen 500 und 2.000 Euro. 

Wallboxen mit 3,7 kW sind vergleichsweise günstig. Wallboxen mit den maximalen 22 kW sind dementsprechend höher im Anschaffungspreis, kommen dir allerdings auch mit einer entsprechenden Ladeleistung entgegen. In der mittleren Preisklasse liegen meist die 11 kW-Wallboxen, die für die meisten Verbraucher vollkommen ausreichend sind.

Frau nimmt Ladekabel von Wallbox

Die passende
Wallbox für dein
zu Hause finden

Bei uns findest du die passende Ladestation für dein zu Hause, egal ob du im Eigenheim wohnst oder eine Wallbox für deine Mietwohnung suchst.

Voraussetzungen Wallbox zu Hause

Das Ladekabel

Die Ladeleistung, die Ladegeschwindigkeit, die gesetzlichen Vorschriften und dein Fahrzeug sind das eine, was du beim Kauf einer Wallbox berücksichtigen solltest. Darüber hinaus gibt es dennoch einen weiteren Aspekt, der zu beachten ist: das Vorhandensein eines Ladekabels.

Ein Elektroauto wird in einer Garage geladen, während draußen ein Vater mit seinem kleinen Kind spielt.

Was du beim Kauf einer Wallbox noch beachten solltest

Achte darauf, dass die Ladestation mit einem Ladekabel versehen ist, welches nach der Installation auch lang genug ist, um ausreichend für die Distanz zwischen Fahrzeug und Wallbox zu sein. Das Ladekabel sollte darüber hinaus auch mit deinem Fahrzeug kompatibel sein. Europäische Wandladestationen sowie die neueren Fahrzeuge sind in der Regel mit einem Typ 2 Ladekabel versehen. Besitzt du ein älteres Modell, ist eventuell ein Adapterkabel notwendig. 

Ladekabel entdecken

Ausblick in die Zukunft

Mit einer 11 kW-Wallbox bist du für das Laden deines Elektroautos zu Hause zukunftssicher aufgestellt. Da das Auto in der Regel über Nacht geladen wird, spielt die Ladedauer hier eine eher untergeordnete Rolle. Im halböffentlichen und öffentlichen Bereich finden sich schon heute vorwiegend Varianten mit 22 kW, damit an öffentlichen Plätzen, Supermärkten und Straßen das E-Auto für die weitere Fahrt effizient geladen werden kann.

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

11- oder 22 kW-Wallbox direkt online konfigurieren

Mit unserem Wallbox-Konfigurator hast du die Möglichkeit direkt die passende Wallbox mit 11 kW oder 22 kW auszuwählen – auf Wunsch inklusive Übermittlung deines konfigurierten Produkts an einen Installateur in deiner Umgebung. Probiere es doch gleich mal aus!

Hier Ladelösung konfigurieren

Fazit

Bei der Wahl zwischen einer 11 kW- und einer 22 kW-Wallbox spielt die Ladegeschwindigkeit eine zentrale Rolle. Eine 11 kW-Wallbox reicht für die meisten Privathaushalte völlig aus, da sie eine gute Balance zwischen Ladezeit und Kosten bietet und keine spezielle Genehmigung erfordert. Sie kann die meisten Elektroautos über Nacht vollständig laden. Eine 22 kW-Wallbox bietet jedoch eine deutlich schnellere Ladezeit, was besonders für Nutzer mit hohem Fahrbedarf oder mehreren E-Autos im Haushalt vorteilhaft ist. Allerdings erfordert sie eine stärkere elektrische Infrastruktur und möglicherweise eine Genehmigung durch den Netzbetreiber. Die Entscheidung hängt letztlich von individuellen Ladebedürfnissen und der vorhandenen elektrischen Infrastruktur ab. Wer regelmäßig schnell und flexibel laden muss, profitiert von einer 22 kW-Wallbox, während eine 11 kW-Wallbox für den alltäglichen Bedarf und geringere Kosten optimal ist.

Weitere Informationen zum Thema Wallbox
Zwei AMTRON 4Business 700 an einem Standfuß auf einem Parkplatz

Wallbox mit Stromzähler

Welche Wallbox mit Stromzähler ist die richtige für dich? Erfahre hier, welches Modell für welche Zwecke bestimmt ist und worauf du achten musst. 

Wallbox mit Stromzähler
Installateur stützt sich mit dem Unterarm auf einer MENNEKES AMTRON 4You 700 ab

Kosten und Ablauf der Wallbox-Installation

Eine Wallbox darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft installiert werden. Die Installation durch einen Elektriker gewährleistet, dass die Ladestation sicher und ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen wird. Der Anschluss an das Stromnetz muss außerdem die lokalen Vorschriften und Bestimmungen erfüllen – auch das stellt eine fachlich durchgeführte Installation sicher.

Mehr zur Wallbox-Installation erfahren
Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Wallbox kaufen

Der Kauf einer Wallbox bietet dir zahlreiche Vorteile. Während das Auto zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen Stellplatz steht, kannst du bequem kostengünstig laden und mit voller Batterie die täglichen Fahrten antreten. Erfahre hier, was du vor dem Kauf beachten solltest und wo du eine MENNEKES Wallbox kaufen kannst.

Wallbox kaufen
Frau hält RFID-Chip vor MENNEKES Wallbox AMTRON 4You 500 in weiß

Wallbox mit RFID-Karte

Sicherheit, Kontrolle, Abrechnungsfunktion, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und vieles mehr: Mit einer RFID-Karte steuerst du den Zugang zu deiner Wallbox und machst die Abrechnung von Ladestrom mühelos.

Wallbox mit RFID-Karte
AMTRON® 4You Family

Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.

Mehr zur AMTRON® 4You Family
Wallbox Kaufoptionen

Ob mit oder ohne Installation – finde deine passende Kaufoption.

Kaufoptionen entdecken
Warum MENNEKES?

MENNEKES ist Spezialist für intelligente Ladelösungen im Bereich E-Mobilität.

Mehr erfahren