Vater mit Kind auf dem Arm in der Garage hält Handy in der Hand und steht vor der Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb

Smart – Wallbox mit App

Die AMTRON® 4Drivers App lässt dich deine Wallbox smart bedienen und bietet dir zahlreiche komfortable Features.
Vater und Tochter lachen sich an, während der Vater die 4Drivers App öffnet. Im Hintergrund hängt die Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb.

Laden auf dem nächsten Level

Deine AMTRON® 4You 500 Wallbox kannst du bequem vom Smartphone aus bedienen. Starten, stoppen und überwachen – alles ganz einfach per App. Nutze die AMTRON® 4Drivers App zum Solarladen oder für die Dienstwagenabrechnung. Kreiere individuelle Ladeszenarien. Verwalte deine Fahrzeuge und lege die Nutzer der Wallbox an – die ganze Welt des Ladens in deinem Smartphone.

AMTRON® 4Drivers App

Alle Funktionen im Überblick

  • Einfach

    Kontrolliere deine Wallbox mühelos mit einem Fingertipp.

  • Individuell

    Gestalte deine persönlichen und individuellen Ladeszenarien.

  • Direkt

    Lege deinen Lademodus direkt auf die Gerätetaste.

  • Diagramm Statistik Icon
    Intelligent

    Nutze die App für Auswertungen und Statistiken.

  • Komfortabel

    So smart, bequem und einfach war Laden noch nie!

Fahrzeug wird geladen auf dem Smartphone anzeigen lassen

Intuitives Wallbox-Management

Starten, stoppen und überprüfen des Status der Wallbox bequem vom Smartphone aus – mit der App hast du immer die volle Kontrolle!

Konfigurierbare Ladeszenen

Lege individuelle Ladeszenarien fest, die zu dir passen! Einige Standard-Ladeszenarien – Solarladen, kostenoptimiertes Laden und Schnellladen – sind schon voreingestellt. Zusätzlich kannst du auch deine persönlichen Ladeparameter konfigurieren und speichern. Und per App sogar die Belegung des Buttons an der Wallbox individualisieren. 

Nahaufnahme einer Solaranlage

Sonnenenergie laden

Ist die Wallbox über einen Zähler an deine PV-Anlage angebunden, kannst du das Solarladen bequem per App steuern. Die verschiedenen Solarlademodi sind per Fingertipp auswählbar! Maximiere so den Nutzen deiner Solaranlage – abhängig vom Hersteller deines Heim-Energiemanagementssystems. 

Frau verschickt Dienstwagenabrechnung am Smartphone im Hintergrund Wallbox AMTRON® 4You 500

Strom für den Dienstwagen abrechnen

Den Strom, mit dem du dein Firmenfahrzeug zu Hause geladen hast, kannst du per App bequem mit deinem Arbeitgeber abrechnen. Exportiere einfach die Ladestatistiken – der Versand an den Arbeitgeber erfolgt auf Wunsch automatisiert per E-Mail für zusätzlichen Komfort.

Statistiken auswerten

Ein umfassender Überblick über sämtliche Ladeaktivitäten ist mit unserer App spielend leicht möglich. Die detaillierten Statistiken gewähren Einblicke in dein Ladeverhalten und erlauben dir genaue Auswertungen.

Fahrzeuge und Nutzer managen

Die App ermöglicht die Verwaltung von bis zu zehn Fahrzeugen. Weise verschiedenen Fahrern und Fahrzeugen unterschiedliche RFID-Karten zu. Füge einfach weitere Benutzer hinzu und lade sie ein, an deiner Wallbox zu laden – z. B. Familienmitglieder oder deinen Mieter.

App downloaden

Diese innovative App für den AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4Business 700 bietet ein modernes, klares Design und maximale Funktionalität.

Download App Store Download Play Store
Wallbox Kaufoptionen

Ob mit oder ohne Installation – finde deine passende Kaufoption.

Kaufoptionen entdecken
Wallbox für Dienstwagenfahrer

Mit AMTRON® 4You 500 kannst du die Dienstwagenabrechnung einfach über eine App durchführen.

AMTRON® 4You 500 entdecken
Warum MENNEKES?

MENNEKES ist Spezialist für intelligente Ladelösungen im Bereich E-Mobilität.

Mehr erfahren