Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Das Elektroauto hat vieles verändert. Als Wegbereiter für eine Mobilität mit Zukunft sind E-Autos längst im Verkehrswesen angelangt und sind maßgeblich für eine klimaneutrale, umweltfreundliche Fortbewegung. Für dein modernes Fahrzeug benötigst du eine Lademöglichkeit für zu Hause. Denn auch wenn die Ladeinfrastruktur in größeren Städten zunehmend ausgebaut wird, lohnt sich der Erwerb einer eigenen Ladestation, um ein einfaches Aufladen vor Antritt jeder Fahrt zu gewährleisten. Erfahre in diesem Beitrag alles Wichtige rund um das Thema E-Auto zu Hause laden.
Eine Wallbox ist eine Ladelösung für E-Fahrzeuge. Sie besitzt eine hohe Ladeleistung und verkürzt die Ladezeit. Eine Wallbox ermöglicht es, das E-Auto auch im häuslichen Umfeld zu laden und wird benötigt, da konventionelle Haushaltssteckdosen nicht für die beim Laden eines E-Autos auftretende Dauerlast ausgelegt sind.
Was ist eine Wallbox
Eine in der Garage oder dem Carport installierte Wallbox erlaubt eine flexible Nutzung des Elektrofahrzeugs. Bei der Planung sind einige Punkte zu beachten, um die einwandfreie Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
Wallboxen für Garage oder Carport
Sicherheit, Kontrolle, Abrechnungsfunktion, Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und vieles mehr: Mit einer RFID-Karte steuerst du den Zugang zu deiner Wallbox und machst die Abrechnung von Ladestrom mühelos.
Wallbox mit RFID-Karte