Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Für viele E-Auto-Fahrer ist es ein bekanntes Szenario im Lade-Alltag: Bevor der Ladevorgang starten kann, muss die Ladestation erstmal mit einer Ladekarte oder einer App manuell freigeschaltet werden. Doch es geht auch schneller und bequemer: Plug and Charge macht das Aufladen von Elektrofahrzeugen so einfach wie das Laden eines Smartphones. Dank direkter Kommunikation von E-Auto und Ladestation heißt es einfach einstecken, aufladen und losfahren.
Plug and Charge, kurz PnC, ist eine moderne Authentifizierungsmethode für Ladesäulen und E-Autos. Damit können E-Autofahrer ihr Elektrofahrzeug vollautomatisch laden – ohne kompliziertes Freischalten mit Ladekarte oder Smartphone-App. Es reicht, das E-Auto und die Ladestation über ein Ladekabel zu verbinden, um das E-Auto an der Ladestation automatisch zu authentifizieren und den Ladevorgang zu starten. Ein PnC-Icon zeigt an, welche Fahrzeuge, Ladestromverträge und Ladestationen Plug and Charge unterstützen.
Aus Nutzersicht ähnelt Plug and Charge dem Autocharge-System, das beispielsweise im EnBW- oder Fastned-Netz angeboten wird. Auch hier folgt dem Einstecken des Ladekabels an der Ladestation eine Zuordnung eines Ladevertrages und der automatische Ladevorgang – allerdings ohne Prüfung und Signierung weiterer Faktoren wie bei Plug and Charge. Es erfolgt nur der Abgleich der sogenannten MAC-Adresse, also der Hardware-Adresse des Netzwerkadapters, die aber nicht jeder Autohersteller eindeutig vergibt. Das macht Autocharge anfälliger für Hacking und Betrug.
Entwickelt wurde Plug and Charge von Ladepunkt-, Roamingnetz- und Ladenetzbetreibern sowie Ladesäulen-Herstellern und Autobauern nach dem ISO 15118 Standard. Dieser Standard ermöglicht eine umfassende Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen und legt beispielsweise Identifikationsanforderungen über das Ladekabel fest. Daher sind in den meisten Anwendungsfällen umfangreiche Backend- und Roaming-Anbindungen erforderlich.
E-Autofahrer brauchen ein PnC-fähiges E-Auto und einen entsprechenden Ladestromvertrag, z. B. direkt vom Autohersteller. Sobald das Elektrofahrzeug über ein Ladekabel an eine kompatible Ladestation angeschlossen wird, erkennt die Ladestation Fahrzeug und Ladetarif automatisch anhand eines Vertragszertifikats, das der Fahrer im Fahrzeug hinterlegt hat. Die Daten sind durch digitale Zertifikate geschützt und werden verschlüsselt übertragen. Nach erfolgreicher Identifizierung und Authentifizierung erfolgen auch der Ladevorgang und die Abrechnung automatisch – ohne weiteres Zutun.
Plug and Charge bietet sowohl für E-Autofahrer als auch für Unternehmen zahlreiche Vorteile. Für E-Autofahrer bedeutet es eine bequemere und zeitsparende Ladeerfahrung. Wer mit Plug and Charge Strom tankt, kann sich sicher sein, dass er eine intelligente Ladelösung nach neusten Standards nutzt – ohne Ladekarte und ohne Stress. In naher Zukunft können sogar mehrere Ladestromverträge digital im Fahrzeug gespeichert werden. Dadurch erhöht sich der Ladekomfort nochmals.
Für Betreiber von Ladeinfrastrukturen ist Plug and Charge eine einfache und sichere Möglichkeit, erfolgreich eine Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter, Kunden und Gäste bereitzustellen. Die Optimierung des Ladeprozesses verkürzt die Wartezeiten und vereinfacht die Abrechnung. Das bedeutet zufriedenere Kunden, eine stärkere Bindung und mehr Umsatz. Und auch Hersteller von Ladestationen präsentieren sich so als innovative Unternehmen und bleiben konkurrenzfähig am Markt für Elektromobilität.
Durch die strikten Sicherheits- und Zugangsstandards etabliert sich Plug and Charge als aufstrebende Technologie, die zukünftig von einer wachsenden Anzahl von E-Auto-Herstellern unterstützt wird. Der Smart EQ fortwo/forfour war das erste Fahrzeug, das PnC nach ISO 15118 unterstützte. Aktuell bieten nur einige wenige Fahrzeughersteller die Möglichkeit an, sich über PnC an Ladesäulen zu Autorisieren. Informiere dich bitte bei deinem Fahrzeughersteller, ob dein Fahrzeug diese Autorisierungsmethode anbietet. Mit dem wachsenden Stellenwert der Elektromobilität ist zu erwarten, dass die Liste der kompatiblen Fahrzeuge in den kommenden Jahren weiterwachsen wird.
Wallbox mit oder ohne Plug and Charge? Für zu Hause oder den Firmenparkplatz? 11 kW oder 22 kW Ladeleistung? Erfahre in unseren Wallbox-Ratgeber alles Wissenswerte rund um das Thema Wallboxen, damit du die passende Ladestation für deine Bedürfnisse findest.
Wallbox-RatgeberVor allem die Betreiber von Schnellladestationen entlang der Autobahnen treiben den Ausbau von Ladestationen mit PnC-Funktion voran – zum Beispiel Aral, Ionity, BP Pulse, BayWa, Shell Recharge und EVway. E-Autofahrer können die Details zu den Ladestationen und den Weg dorthin bequem auf dem Navigationsbildschirm ihres Fahrzeugs, in einer entsprechenden App oder über verschiedene Online-Plattformen für Elektromobilität abrufen. Einen guten Überblick gibt auch die Website von Hubject, einem europaweiten E-Roaming-Netzwerk.
Experten sind sich sicher: Das Laden per Plug and Charge wird sich zukünftig stark verbreiten. Denn Plug and Charge bietet dem Nutzer ein schnelles und nahtloses Ladeerlebnis. Die Verwendung von Ladekarten oder Apps ist nicht mehr nötig. Authentifizierungsdaten werden verschlüsselt übertragen und sind so gut vor Missbrauch geschützt. So wird der Umstieg auf die umweltfreundliche Elektromobilität noch einfacher und attraktiver.
Erfahre, wie bidirektionales Laden E-Autos in mobile Stromspeicher verwandelt. Welche E-Autos und Wallboxen bieten diese Zukunftstechnologie für Energieautarkie und Netzstabilisierung?
Bidirektionales Laden
Entdecke die Vielfalt der Bezahloptionen für das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladesäulen. So viel verraten wir: Das E-Auto laden ohne Ladekarte wird immer beliebter und einfacher.
E-Auto laden ohne Ladekarte
Batterieschonendes AC-Laden oder rasantes DC-Laden? Das hängt davon ab, wann, wie und wo du dein E-Auto aufladen möchtest. Erfahre hier alles Wissenswerte rund um das Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC).
AC- oder DC-Laden