Kind sitzt im Auto und hält Hand in die Kamera

Wissen für E-Auto-Fahrer

MENNEKES unterstützt dich als Fahrer eines E-Autos bei allen Fragen rund um das Thema Laden. Finde bei uns wertvolle Informationen.
Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

E-Auto sicher laden
mit einer Wallbox

Wallbox mit oder ohne Plug and Charge? Für zu Hause oder den Firmenparkplatz? 11 kW oder 22 kW Ladeleistung? Erfahre in unserem Wallbox-Ratgeber alles Wissenswerte rund um das Thema Wallboxen, damit du die passende Ladestation für deine Bedürfnisse findest.

Wallbox-Ratgeber
Ein Mann hilft einem kleinen Mädchen dabei, ein MENNEKES-Ladekabel an ein gelbes Elektroauto anzuschließen

Ratgeber zu Hause laden

Hier findest du alles, was du als E-Autofahrer zum Einstieg in die Elektromobilität und über das Laden zu Hause wissen musst. Ob Eigenheim oder Mietwohnung, ob klimafreundliches PV-Überschussladen oder Firmenwagen zu Hause abrechnen – wir helfen dir, dich zu informieren.

Ratgeber zu Hause laden
Zwei Frauen stehen in der Garage neben dem Auto, eine davon lädt das E-Auto

Ratgeber E-Auto laden

Du hast dich für den Kauf eines Elektroautos entschieden oder stehst kurz davor? Wir zeigen dir, wie einfach das Aufladen deines Fahrzeugs ist, welche Optionen es für unterwegs gibt und auf welche wichtigen Aspekte du achten solltest.

Ratgeber E-Auto laden
Eine Frau steht lächelnd neben einem kleinen Mädchen vor einer gelben Ladestation in einer Garage, betrachtet durch das Fenster eines Autos

Wallbox Förderung für Zuhause

Du möchtest dein E-Auto bequem zu Hause laden? Der Staat unterstützt dich dabei – mit Förderprogrammen für Wallboxen, Installation und Energiemanagement. Auch wenn bundesweite Zuschüsse aktuell pausieren, lohnt sich ein Blick auf regionale Angebote und steuerliche Vorteile.

Wallbox Förderung