E-Auto lädt an der Wallbox AMTRON 4You 300 in der Garage, im Hintergrund spielt Vater mit Sohn Basketball

Komplettpaket: Wallbox plus Installation

Im AMTRON® 4You Shop kannst du Angebote für die fachgerechte Installation durch MENNEKES Qualitätspartner eMobility anfordern und beauftragen.
MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Der komfortabelste Weg zur Installation

Konfiguriere deine Wallbox in unserem Shop, beantworte Fragen zur Installationsumgebung und lade Bilder hoch. Wähle bis zu drei lokale Installateure aus unserem Partnernetzwerk für ein individuelles Installationsangebot – alles basierend auf deinen Angaben und Anforderungen. Du wählst das für dich passende Angebot und beauftragst den Partner in unserem Shop zum Festpreis.

Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Flexibilität in jeder Situation

In unserem Shop führen wir dich mit zahlreichen Erklärungen durch Fragen zu den örtlichen Gegebenheiten bei dir zu Hause. Reichen die Angaben und hochgeladenen Fotos im AMTRON® 4You Shop in seltenen Fällen nicht für die Angebotserstellung, kann einer unserer Qualitätspartner bei dir vorbeikommen. So bist du immer auf der sicheren Seite!

Mann wirft Basketball in Korb

Wann ist diese
Option die richtige?

Das Angebot “Gesamtinstallation plus Wallbox” ist perfekt für alle, die in Gebäuden leben, die nicht älter als 15 Jahre sind. Lebst du in einem älteren Haus oder hast besondere Anforderungen an die Installation – wie etwa die Anbindung an die PV-Anlage?  Dann ist die Option “Wallbox plus Home-Check" die richtige für dich.

Mehr über den Home-Check erfahren
Installateur richtet die Wallbox AMTRON 4You 700 in schwarz am Tablet ein

Was sind die
Vorteile
des Pakets?

Die Kaufoption “Wallbox plus Gesamtinstallation kaufen” ist der komfortabelste Weg zu deiner Wallbox. Du kannst alle Schritte online vornehmen und verwalten und hast jederzeit die volle Kostentransparenz! Nach der Beauftragung kommt der Installateur deiner Wahl bei dir vorbei, nimmt die Installation deiner Wallbox vor – und schon kannst du zeitnah und sicher in dein elektromobiles Leben starten!

Installateur mit Rucksack auf dem Rücken lächelt in die Kamera

Setze auf unsere zertifizierten Partner

Vertraue auf die Erfahrung und Expertise unserer MENNEKES Qualitätspartner für die Wallbox-Installation. Sie bieten nicht nur erstklassigen Service, sondern auch die Gewissheit einer sicheren und normgerechten Installation.

Erfahre mehr über unsere Partner
Lachendes Kind hält MENNEKES Ladekabel in der Hand

Komplettservice
unserer Installateure

Wähle das Rundum-sorglos-Paket “Wallbox plus Gesamtinstallation” im AMTRON® 4You Shop. Von der Beratung bis zur Installation – wir bieten dir einen reibungslosen, komfortablen Prozess.

Zur Wallbox-Konfiguration