Vater mit Sohn vor dem Haus Basketball

Persönliche Beratung mit Home-Check

Ein Installateur aus unserem Netzwerk kommt zu dir nach Hause, bewertet die Situation vor Ort und erstellt ein perfekt abgestimmtes Angebot für die Installation deiner Wallbox.
Installateur mit Koffer und Rucksack neben einem Unternehmen

Individueller
Check
vor Ort

Jedes Zuhause ist anders und so ist es auch jede Wallbox-Installation. Bei unserem Home-Check wird überprüft, wie deine Wallbox am besten bei dir installiert werden kann – besonders wichtig bei Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind oder wenn du besondere Anforderungen hast.

Solaranlage

Auch für Spezialfälle vorbereitet

Die Partner aus unserem Installateurs-Netzwerk sind auf alle Szenarien vorbereitet. Von speziellen Installationen bis zur Möglichkeit, die Wallbox in Kombination mit einer Solaranlage zu nutzen – sie finden die passende Lösung für dich.

MENNEKES Qualitätspartner entdecken
Installateur bereitet an einer Hauswand die Installation einer Wallbox vor

Was beinhaltet der Home-Check?

Der Home-Check ist der Startpunkt für die Installation deiner Wallbox zu Hause. Dabei prüfen unsere MENNEKES Qualitätspartner eMobility in vier einfachen Schritten die technischen Voraussetzungen bei dir daheim. Das können beispielsweise die Leistung des Hausanschlusses oder die vorhandene Absicherung sein.

Person hält IPad in der Hand

Dein persönliches Angebot

Innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Home-Check erhältst du ein maßgeschneidertes Angebot von deinem MENNEKES Qualitätspartner. Sind alle Voraussetzungen geklärt, beauftragst du den Installateur mit der fachgerechten Installation deiner Wallbox, ganz nach den gesetzlichen Vorgaben.

Schwarzes Scharf in der Mitte einer Herde mit weißen Schafen guckt in die Kamera

Und wenn es nicht passt?

Du hast den Home-Check zusammen mit deiner neuen Wallbox gekauft. Zeigt sich, dass die Installation bei dir zu Hause nicht möglich ist, bieten wir dir flexible Optionen an. Du kannst deine Bestellung im MENNEKES Shop stornieren, wenn die Wallbox-Installation zu Hause nicht durchführbar ist.

E-Auto steht in der Garage neben einer MENNEKES AMTRON 4You 300 Wallbox in blau

Wallbox konfigurieren, Home-Check mitbestellen

Kaufe die AMTRON® 4You Wallbox im MENNEKES Shop und buche ganz einfach den Home-Check dazu – ein nahtloser, einfacher Kaufprozess, um die ideale Ladelösung für dein Zuhause zu finden.

Jetzt Wallbox plus Home-Check kaufen
Installateur stützt sich mit dem Unterarm auf einer MENNEKES AMTRON 4You 700 ab

Weitere Optionen
für dich

Der Home-Check ist nicht die richtige Lösung für dich? Du kannst deine AMTRON® 4You Wallbox – noch schneller und komfortabler – auch direkt inklusive der Installation buchen!

Mehr über Wallbox plus Installation erfahren