Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.

Die Leserinnen und Leser der auto motor sport haben MENNEKES in Heft 8/25 zum „Best Brand Wallboxen-Anbieter“ gewählt. (Stand: März 2025)

Die Leserinnen und Leser der auto motor sport haben MENNEKES in Heft 08/25 auch zum „Best Brand Ladekabel“ gewählt. (Stand: März 2025)

Auto Bild hatte Wallboxen mit 11 kW im Test. Unsere smarte 11-kW-Wallbox AMTRON® 4You 510 11 C2 wurde im Test mit der Note 1,6 (gut) bewertet. (Stand: 6. Dezember 2024)

Bei electricar waren Wallboxen mit 22 kW Ladeleistung im Test. Für MENNEKES hat sich der AMTRON® 4You 560 22 C2 dem Wallbox-Test gestellt und die Note sehr gut erhalten. (Stand Februar 2025)
Welche Wallbox für dich die Beste ist, hängt von deinen Anforderungen und Wünschen ab. MENNEKES bietet mit der AMTRON® 4You Wallbox-Reihe eine breite Auswahl an Ladestationen für jedes Bedürfnis vom einfachen Laden bis hin zum smarten Solarladen mit App und Dienstwagenabrechnung.
In unserem Shop findest du eine AMTRON® 4You Wallbox, die perfekt zu dir passt – und dort kannst du sie direkt inklusive fachgerechter Installation durch unsere Fachpartnerinnen und Fachpartner bestellen.