Mann steht in Garage mit einem grauen Wallbox-Cover in der Hand, davor hängt die Wallbox AMTRON 4You 300 in blau

Zubehör für deine AMTRON® 4You Wallbox

Unser hochwertiges Zubehör bietet dir vielseitige Möglichkeiten, den Look deiner Wallbox anzupassen oder sie flexibel aufzustellen.
Frau hält Wallbox Cover in Sandfarben vor AMTRON® 4You 100 in rot

Einfach austauschbare Front Cover

Schwarz, grau, gelb oder blau – das ist nur eine kleine Auswahl an Front Cover-Farben, die dir bei AMTRON® 4You zur Verfügung stehen. Du kannst das Cover ganz einfach mit wenigen Handgriffen austauschen und deine Wallbox individuell gestalten. Ob dezent oder auffällig – du entscheidest!

Alle Front Cover-Farben im Überblick

Alle elf Wallbox-Cover Farben auf einen Blick
Wallbox AMTRON® 4You 500 auf einem öffentlichen Parkplatz

Wallbox flexibel aufstellen

Speziell designt für AMTRON® 4You: Mit dem stylischen Standfuß kannst du deine Wallbox auch freistehend aufstellen – zum Beispiel am Außenparkplatz. Die robuste, witterungsbeständige Säule besteht aus schwarz pulverbeschichtetem Edelstahl. Sie ist ein echtes Design-Highlight.

Frau hält RFID-Chip vor die Wallbox AMTRON 4You 500

RFID-Chips
für sicheren Zugangsschutz

Unsere RFID-Chips dienen dazu, sich an AMTRON® 4You 300er und 500er Geräten zu identifizieren. Gestaltet im MENNEKES AMTRON® 4You Design können die Chips kontaktlos über die RFID-Funktechnologie gelesen und beschrieben werden. Du kannst die kleinen, handlichen Chips bequem am Schlüsselbund tragen. Im Lieferumfang der Wallbox sind standardmäßig fünf Chips beinhaltet. Benötigst du mehr, kannst du sie einfach als Zubehör dazu bestellen.

Frau vor Smartphone

Zubehör direkt online mitbestellen

Bei der Konfiguration deiner Ladelösung im Shop kannst du das Zubehör direkt bequem mitbestellen – praktisch!

Jetzt Wallbox und Zubehör kaufen