Person steckt Typ 2 Stecker in das E-Auto

Typ 2 Ladekabel für unterwegs

Wenn du dein Auto nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs laden möchtest, bist du mit einem MENNEKES Ladekabel bestens ausgerüstet!
Frau kommt auf E-Auro zu, welches gerade an einer AMEDIO Ladesäule mit einem spiralisiertes Ladekabel geladen wird

Immer eine
gute Verbindung –
auch unterwegs

Mit unseren Ladekabeln kannst du dein Elektroauto auch unterwegs sicher laden. Alle Fahrzeuge mit Typ 2-System – in Europa ist der MENNEKES Typ 2-Stecker Standard – lassen sich damit verbinden.

Ladekabel kaufen
Mehrere MENNEKES Typ 2 Stecker in blau liegen nebeneinander

MENNEKES – die Spezialisten für Ladekabel

Wir haben den Typ 2-Stecker erfunden und zum EU-Standard gemacht. Seitdem haben wir unsere Ladekabel gemäß höchsten Anforderungen weiterentwickelt. Egal ob in spiralisierter Form oder als glatte Variante, ob in Mode 2- oder Mode 3-Ausführung – unsere Ladekabel für Elektroautos überzeugen mit robuster Qualität und absoluter Langlebigkeit.

Mann vor E-Auto schließt Ladekabel an die Ladesäule AMEDIO Professional an

Robust & langlebig –
immer auf der sicheren Seite

Stecker und Kupplungen unserer Ladekabel sind vergossen, das heißt, sie können sogar mit einem Auto überfahren werden, ohne kaputt zu gehen. Die Kabel sind zuverlässig gegen Staub und Wasser geschützt. Du kannst sie über viele Jahre sicher einsetzen.

Mann lädt E-Auto an der öffentlichen MENNEKES Ladesäule Smart T PNC

Mode 3 – die Verbindung vom Auto zur Ladestation

Ein Mode 3-Ladekabel ist das Must-Have-Zubehör für schnelles und sicheres Laden deines E-Autos unterwegs. Ideal für das Laden an öffentlichen Ladestationen, unterstützt es Ladeleistungen bis zu 22 kW. Dank hoher Sicherheitsstandards und integrierter Kommunikation wird der Ladeprozess optimal überwacht.  Mit einem Mode 3-Ladekabel lädst du effizient und sorgenfrei. Jetzt als Zubehör mit kaufen!

Elektroauto wird mit dem spiralisierten Ladekabel geladen

Spiralisiertes
Kabel –
bis zu 11 kW

Mit unseren spiralisierten Kabeln kann dein E-Auto an öffentlichen Ladestationen angeschlossen werden und mit bis zu 11 kW laden. Durch seine spiralisierte Form lässt sich das vier Meter lange Kabel problemlos stecken, ohne den Boden zu berühren. So bleibt dein Typ 2-Ladekabel sauber und ist immer gut sichtbar.

Jetzt spiralisiertes Ladekabel kaufen
Mann neben einem E-Auto hält Ladekabel im Arm

Glattes
Ladekabel –
bis zu 22 kW

Mit unseren glatten Ladekabeln kannst du – je nach Variante – mit bis zu 22 kW laden. Sie lassen sich an alle öffentlichen Ladestationen in Europa anschließen. Die glatte Form hat den Vorteil, dass sie sich platzsparend wickeln und im Kofferraum verstauen lässt. Wähle zwischen einer Kabellänge von 4 oder 7,5 Metern.

Jetzt glattes Ladekabel kaufen
Stecker in Steckdose

Mode 2 – die Verbindung von Steckdose und Auto

Entdecke die Flexibilität des Ladens mit unserem Mode 2-Ladekabel – ideal, wenn du unterwegs bist und einmal keine Wallbox oder Ladesäule in der Nähe ist. Mit bis zu 3,7 kW Leistung lädt dein Elektroauto an herkömmlichen Haushaltssteckdosen (Schuko®) oder an der CEE-Steckdose. Empfohlen wird von Fachleuten auf Dauer jedoch das Laden mit einer Wallbox für schnellere Ladezeiten und einen effizienteren, sicheren Betrieb.

Vielfältige Auswahl mit Schuko® und CEE-Stecker

Wir bieten dir dein Mode 2-Ladekabel “Typ 2 auf SCHUKO®” in verschiedenen Varianten – mit vier oder acht Metern Länge und 13 Ampere Stromstärke. Wenn du ein Mode 2-Kabel mit CEE-Anschluss ("Camping-Stecker") benötigst, findest du bei uns ebenfalls die richtige Lösung (mit vier Metern Kabellänge). Wähle in unserem Shop die Variante, die zu deinen Bedürfnissen passt!

Jetzt Mode 2-Ladekabel kaufen