AMTRON® 4You Family Übersicht

AMTRON® 4You: individuell und nachhaltig

Mit AMTRON® 4You erlebst du Laden zu Hause neu. Alle Wallboxen überzeugen durch ein schickes Design, intuitive Bedienung und hochwertige Qualität – und sind zu 100% klimaneutral produziert!

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Auswechselbares Cover

    Cover in elf Farben, auf Wunsch auswechselbar

  • Einfache Bedienung

    Unkomplizierte Bedienung und Kabelhandling

  • Pflanze als Symbol für Umwelt Icon
    Klimaneutrale Herstellung

    Waldschutzprojekte in Brasilien und Peru

  • Qualität "Made in Germany”

    Hochwertiges und robustes Design

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Deine Wallbox – nur einen Klick entfernt

So individuell wie AMTRON® 4You sind auch Kaufprozess und Installation: Such dir mit wenigen Klicks einfach deine Wallbox auf unserer Website aus und kaufe sie direkt online. Du möchtest direkt die Installation dazukaufen? Auch das ist bei uns möglich. Du hast noch Fragen? Dann lass dich vor Ort von einem unserer geschulten MENNEKES Qualitätspartner beraten. 

Jetzt AMTRON® 4You kaufen

Design
in deiner Hand

Individueller Style ganz easy: Wähle aus einer umfangreichen Palette an Cover-Farben diejenige aus, die am besten zu dir, deinem Auto oder deinem Zuhause passt. Unsere Wallbox AMTRON® 4You ermöglicht dir einen einfachen Coverwechsel – ein paar Handgriffe genügen.

Wallbox Cover

Laden mit Leichtigkeit

Deine Ladestation, dein Komfort. Mit AMTRON® 4You lädst du sicher und bequem: Die Bedienung ist intuitiv und anwenderfreundlich, das Kabelhandling super easy, beim AMTRON® 4You 500 sogar mit cleverer Beleuchtung im Dunkeln.

AMTRON® 4You 500

Auch
Outdoor
überzeugend

Du möchtest dein E-Auto im Freien laden?  Vertraue auf AMTRON® 4You! Spritzwassergeschützt, robust und Made in Germany – einfach höchste Qualität, die jedem Wetter standhält! Die perfekte Wallbox – auch für das Laden draußen!

Qualität bei MENNEKES

Rundum umweltfreundlich

Lade dein E-Auto mit gutem Gewissen! AMTRON® 4You ist nachhaltig und mit CO2-Ausgleich produziert. Mit zertifizierten Waldschutzprojekten in Südamerika leisten wir einen freiwilligen Ausgleich von Treibhausgasemissionen, die beim Produktionsprozess entstanden sind.

Nachhaltigkeit bei MENNEKES

Allrounder für
alle Fälle

AMTRON® 4You, der Alleskönner! Bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung. Ob einfaches oder intelligentes Laden, Solarladen oder Dienstwagenabrechnung – wir haben, was du suchst! Entdecke die Vielfalt des Ladens!

AMTRON® 4You Family

Du möchtest wissen, wie AMTRON® 4You an deiner Wand wirkt?

Dann probier es doch einfach mal per Smartphone aus! Teste verschiedene Standorte und wähle zwischen unterschiedlichen Wallboxcover-Farben – virtuell und mit wenigen Klicks. Bitte beachte, dass ältere Endgeräte unser Augmented-Reality-Erlebnis eventuell nicht unterstützen. Aufgrund von individuellen Displayeinstellungen sind bei der Farbdarstellung geringfügige Abweichungen im Vergleich zur tatsächlichen Front Cover-Farbe der Wallboxen möglich.

Alle Highlights
und Farben
auf einen Klick

Entdecke die Farbvielfalt und Highlights unserer AMTRON® 4You Family!

Ladestatus
immer im Blick

Durch die praktische LED-Anzeige an der Wallbox erkennst du auf einen Blick, ob dein Auto gerade lädt.

Bedienung
per Touch

Du kannst die Wallbox anhand der Buttons am Gerät unkompliziert steuern und bedienen.

Sicherer
Zugang

Der RFID-Zugangsschutz gewährleistet zuverlässig, dass nur autorisierte Personen an der Wallbox laden können.

Farblich
flexibel

Du kannst zwischen elf spannenden Farben wählen, die du auf Wunsch einfach wechseln kannst.

Praktisch
gewickelt

Deine Wallbox ist so gestaltet, dass du das Ladekabel komfortabel mit einer Hand um das Gerät wickeln kannst.

Bequem
nach Hause kommen

Die Coming Home-Funktion begrüßt dich, wenn du dich der Wallbox näherst, und beleuchtet die Umgebung.

Ladekabel
inklusive

Alle Wallboxen sind für extra großen Komfort mit einem 7,5 m langen Ladekabel ausgestattet.

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: