Zukunftssicher und smart laden

Mach dich bereit für eine nachhaltige, fortschrittliche Art des Ladens. Intelligentes Solarladen, Dienstwagenabrechnung, Zugangsschutz und App-Bedienung: AMTRON® 4You 500 kann das!

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Intelligent Solarladen

    Einbindung in dein Smart Home

  • Dienstwagenabrechnung

    Ladestrom mit Arbeitgeber abrechnen (nur AMTRON® 4You 560)

  • Bedienung per App

    Wallbox einfach vom Smartphone aus steuern

  • RFID-Zugangsschutz

    Sicherer Schutz vor unberechtigten Zugriffen

  • Coming Home-Funktion

    Bodenbeleuchtung für extra Komfort

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Deine Wallbox – nur einen Klick entfernt

So individuell wie AMTRON® 4You 500 sind auch Kaufprozess und Installation: Such dir mit wenigen Klicks einfach deine Wallbox auf unserer Website aus und kaufe sie direkt online. Du möchtest direkt die Installation dazukaufen? Auch das ist bei uns möglich. Du hast noch Fragen? Dann lass dich vor Ort von einem unserer geschulten MENNEKES Qualitätspartner beraten. 

Jetzt AMTRON® 4You 500 kaufen

Intelligent laden mit App

Nutze alle Vorteile unserer App: Erhalte detaillierte Informationen über den Energieverbrauch, die Ladedauer und den Ladestatus deines E-Autos. Du kannst den Ladevorgang nach Bedarf planen und programmieren, um von günstigen Stromtarifen zu profitieren oder den Ladevorgang an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen.

4Drivers App entdecken

Mit gängigen HEMS kompatibel

Mach den nächsten Schritt in Richtung intelligentem Solarladen. Und bleib dabei flexibel. AMTRON® 4You 500 ist kompatibel mit den Heim-Energiemanagementsystemen führender Hersteller. Mit unserer Wallbox nutzt du selbst erzeugte erneuerbare Energie und optimierst deinen Energieverbrauch. 

Über einen externen Zähler kannst du mit der Wallbox auch ohne HEMS Solarenergie laden.

Mehr Licht,
mehr Sicherheit

Entscheide dich für unseren AMTRON® 4You 500, ausgestattet mit Coming Home-Funktion und Bodenbeleuchtung. Mit integrierten LEDs und praktischem Näherungssensor ist die Wallbox-Umgebung immer ausreichend hell – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Laden per Knopfdruck

Erlebe die unkomplizierte Bedienung deiner Wallbox. AMTRON® 4You 500 lässt sich auch am Gerät bedienen, ohne App. Einfach, intuitiv, effizient per Push-Buttons. Wechsel den Ladenmodus, wähle Schnellladen oder belege einen der Buttons mit deiner individuellen Ladeszenerie, die dir am wichtigsten ist!

Sicher laden
mit RFID-Schutz

Schütze deine Wallbox vor unbefugten Zugriffen. Wie das funktioniert? Ganz einfach durch Autorisierung per RFID-Kartensystem. Einfach Karte vorhalten, fertig! So kannst du sicher sein, dass du Personen laden können, denen du es erlaubst.

Mehr über Wallbox mit RFID

Deine Wallbox, ganz individuell

Mit unserem innovativen Wechsel-System tauscht du einfach das Front Cover der Wallbox aus – mit nur wenigen Handgriffen. Wähle deinen Look und mache deinen AMTRON® 4You zu einem Design-Statement. Du hast die Wahl zwischen elf attraktiven Farben.

Wallbox Cover
Eine gelbe AMTRON 4You 500 mit dem Hinweis "Zu 100% klimaneutral" neben einem Symbol mit Blättern

CO₂-Ausgleich inbegriffen

Nachhaltig und zukunftssicher: Mit AMTRON® 4You hat MENNEKES eine zu 100% klimaneutral hergestellte Wallbox im Portfolio – Made in Germany! Für jedes Gramm CO2, das während der Herstellung der Wallboxen freigesetzt wird, investieren wir in Waldschutzprojekte in Brasilien und Peru.

Nachhaltigkeit bei MENNEKES

Du möchtest wissen, wie AMTRON® 4You an deiner Wand wirkt?

Dann probier es doch einfach mal per Smartphone aus! Teste verschiedene Standorte und wähle zwischen unterschiedlichen Wallboxcover-Farben – virtuell und mit wenigen Klicks. Bitte beachte, dass ältere Endgeräte unser Augmented-Reality-Erlebnis eventuell nicht unterstützen. Aufgrund von individuellen Displayeinstellungen sind bei der Farbdarstellung geringfügige Abweichungen im Vergleich zur tatsächlichen Front Cover-Farbe der Wallboxen möglich.

Alle Highlights
und Farben
auf einen Klick

Entdecke die Farbvielfalt und Highlights unserer AMTRON® 4You Family!

Ladestatus
immer im Blick

Durch die praktische LED-Anzeige an der Wallbox erkennst du auf einen Blick, ob dein Auto gerade lädt.

Bedienung
per Touch

Du kannst die Wallbox anhand der Buttons am Gerät unkompliziert steuern und bedienen.

Sicherer
Zugang

Der RFID-Zugangsschutz gewährleistet zuverlässig, dass nur autorisierte Personen an der Wallbox laden können.

Farblich
flexibel

Du kannst zwischen elf spannenden Farben wählen, die du auf Wunsch einfach wechseln kannst.

Praktisch
gewickelt

Deine Wallbox ist so gestaltet, dass du das Ladekabel komfortabel mit einer Hand um das Gerät wickeln kannst.

Bequem
nach Hause kommen

Die Coming Home-Funktion begrüßt dich, wenn du dich der Wallbox näherst, und beleuchtet die Umgebung.

Ladekabel
inklusive

Alle Wallboxen sind für extra großen Komfort mit einem 7,5 m langen Ladekabel ausgestattet.

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, App, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: