Zwei Frauen auf dem Weg zu ihrem E-Auto, welches an einer AMTRON 4You 500 Wallbox lädt
Clever laden, clever abrechnen

AMTRON® 4You 500 kaufen

AMTRON® 4You 500 für Dienstwagen

Nach Hause fahren, parken, einstecken und den Feierabend genießen. Mit AMTRON® 4You 500 lädst du smart und rechnest mühelos zu Hause geladenen Strom für deinen Dienstwagen ab.

Bitte beachten: Dienstwagenabrechnungen für zu Hause geladenen Strom können nur mit der Wallbox AMTRON® 4You 560 durchgeführt werden.

Wallbox mit App-Komfort

So komfortabel kann Laden sein. AMTRON® 4You 500 ist einfach zu bedienen und bietet dir ein unkompliziertes Ladeerlebnis. Mit unserer App startest und überwachst du deine Ladevorgänge, exportierst Ladestatistiken – auch automatisch per Mail – und hast alle Infos immer im Blick. Bequem, intuitiv und effizient.

Das kann die AMTRON® 4Drivers App

Dienstwagenabrechnung geht ganz easy
mit AMTRON® 4You 500 und App.

"Mit AMTRON® 4You 500 und der smarten App kann ich genau tracken, wieviel Strom ich geladen habe. Und den Strom für meinen Firmenwagen kann ich einfach mit meinem Arbeitgeber abrechnen. Die Daten verschickt die App sogar automatisch."

Einfach laden und Daten exportieren

Du lädst deinen Firmenwagen zu Hause auf? Unsere Wallbox AMTRON® 4You 500 erleichtert dir die Abrechnung: einfach, transparent, schnell. Nutze den automatisierten Statistikexport und lasse dir von deinem Arbeitgeber die Kosten für zu Hause geladenen Strom für den Dienstwagen erstatten. Achte im Shop darauf, dass du die AMTRON® 4You 500-Variante zur Dienstwagenabrechnung wählst. Willst du neben dem Dienstwagen auch dein privates Fahrzeug an der Wallbox laden, empfehlen wir dir den Einsatz einer eichrechtskonformen Wallbox.

Dienstwagenabrechnung in Sekunden

"Ich fahre einen elektrischen Dienstwagen. Laden kann ich zu Hause an meiner AMTRON® Wallbox und den Strom zahlt mein Arbeitgeber. Die Abrechnung kann ich mit zwei Klicks bequem vom Handy aus machen – einmal konfiguriert, läuft sie automatisch im Hintergrund ab. So spare ich jede Menge Zeit, die ich viel wertvoller verbringen kann – zum Beispiel mit meiner Tochter."

Wallbox AMTRON® 4You 500 auf einem öffentlichen Parkplatz

Stilvoll beleuchtet

An alles gedacht: Unsere Wallbox mit Bodenbeleuchtung ist mit smarten Features wie Näherungssensor und Coming Home-Funktion ausgestattet. Einfach praktisch, wenn du im Dunkeln nach Hause kommst.

Bring
Farbe
in dein Leben

Ob du es lieber dezent magst oder farbenfroh - mit AMTRON® 4You 500 hast du die Wahl! Du kannst dir aus elf attraktiven Farben die aussuchen, die am besten zu dir, deinem Auto oder dem Look deines zu Hauses passt. Die Front Cover sind auswechselbar, so dass du bei Bedarf später den Look deiner Wallbox tauschen kannst.

Wallbox Cover

Alle Front Cover-Farben im Überblick

Alle elf Wallbox-Cover Farben auf einen Blick
Installateur mit Koffer und Rucksack neben einem Unternehmen

Wallbox und
Installation
ganz easy online

Mit unserem Wallbox-Komplettpaket erhältst du eine hochwertige Ladestation und kannst dir sicher sein, dass die Installation professionell und zuverlässig erledigt wird. Einfach Wallbox aussuchen und dann entscheiden: Wallbox direkt kaufen und Installation beauftragen, Home-Check anfordern oder Angebot eines Installateurs vor Ort nutzen – fertig!

Wallbox Komplettangebot
Sonnenstrahlen treffen auf Solaranlage

Mit der Kraft der Sonne mobil sein

AMTRON® 4You 500 unterstützt auch Solarladen. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kannst du selbst erzeugten Solarstrom direkt zum Laden deines Elektroautos nutzen.

Solarladen mit AMTRON® 4You 500
Frau am Handy

Deine Wallbox – nur einen Klick entfernt

So individuell wie AMTRON® 4You 500 sind auch Kaufprozess und Installation: Such dir mit wenigen Klicks einfach deine Wallbox auf unserer Website aus und kaufe sie direkt online. Du möchtest direkt die Installation dazukaufen? Auch das ist bei uns möglich. Du hast noch Fragen? Dann lass dich vor Ort von einem unserer geschulten MENNEKES Qualitätspartner beraten. 

Jetzt AMTRON® 4You 500 kaufen

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: