Mobil mit selbst erzeugtem Strom vom eigenen Dach
Sicherer Zugangsschutz mit RFID-System
Wähle aus elf attraktiven Farben
Wähle zwischen 11 und 22 kW-Varianten
Solarladen auch ohne HEMS möglich
Dann probier es doch einfach mal per Smartphone aus! Teste verschiedene Standorte und wähle zwischen unterschiedlichen Wallboxcover-Farben – virtuell und mit wenigen Klicks. Bitte beachte, dass ältere Endgeräte unser Augmented-Reality-Erlebnis eventuell nicht unterstützen. Aufgrund von individuellen Displayeinstellungen sind bei der Farbdarstellung geringfügige Abweichungen im Vergleich zur tatsächlichen Front Cover-Farbe der Wallboxen möglich.
Entdecke die Farbvielfalt und Highlights unserer AMTRON® 4You Family!
Durch die praktische LED-Anzeige an der Wallbox erkennst du auf einen Blick, ob dein Auto gerade lädt.
Du kannst die Wallbox anhand der Buttons am Gerät unkompliziert steuern und bedienen.
Der RFID-Zugangsschutz gewährleistet zuverlässig, dass nur autorisierte Personen an der Wallbox laden können.
Du kannst zwischen elf spannenden Farben wählen, die du auf Wunsch einfach wechseln kannst.
Deine Wallbox ist so gestaltet, dass du das Ladekabel komfortabel mit einer Hand um das Gerät wickeln kannst.
Alle Wallboxen sind für extra großen Komfort mit einem 7,5 m langen Ladekabel ausgestattet.
Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: