Einstecken, laden und los!

Mit unserem neuen AMTRON® 4You 100 bist du maximal flexibel beim Ladevorgang und der Farbe deiner Wallbox.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Intuitives Handling

    Einfache Bedienung und Kabelhandling

  • LED Statusanzeige Icon
    LED-Anzeige

    Auf einen Blick den Ladestatus erkennen

  • Batterie quer mit Blitz Icon
    Schnelles Laden

    Ladeleistung bis 22 kW möglich

  • Cover-Auswahl

    Wähle aus elf spannenden Farben

MENNEKES Wallbox-Konfigurator auf dem IPhone

Deine Wallbox – nur einen Klick entfernt

So individuell wie AMTRON® 4You 100 sind auch Kaufprozess und Installation: Such dir mit wenigen Klicks einfach deine Wallbox auf unserer Website aus und kaufe sie direkt online. Du möchtest direkt die Installation dazukaufen? Auch das ist bei uns möglich. Du hast noch Fragen? Dann lass dich vor Ort von einem unserer geschulten MENNEKES Qualitätspartner beraten. 

Jetzt AMTRON® 4You 100 kaufen

Design trifft Technologie

Mach deine Wallbox zu einem echten Blickfang an deiner Hauswand oder in deiner Garage! AMTRON® 4You 100 ist mit klaren Linien, hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung ein echtes Design-Highlight. Auch die Haptik unserer Wallbox überzeugt auf ganzer Linie. 

Ladevorgang
immer im Blick

Unsere Wallbox hat eine leicht verständliche LED-Statusanzeige. Sie zeigt dir den aktuellen Ladezustand der Wallbox AMTRON® 4You gut sichtbar an und gibt dir wichtige Informationen.

Wallbox bedienen einfach gemacht

Mach das Aufladen deines Elektrofahrzeugs zu einem individuellen, unkomplizierten Erlebnis. Ob leichter Coverwechsel, visuelle Elemente oder praktisches Kabelhandling – entdecke die Vorteile der einfachen Bedienung unserer Wallbox AMTRON® 4You 100. 

Farbwechsel im Handumdrehen

Mit unserem einzigartigen Coverwechsel-System gestaltest du das Ladeerlebnis nach deinem Geschmack. Wähle aus elf verschiedenen Farben und passe AMTRON® 4You 100 einfach deinem Stil an. Midnight black ist unsere Grundfarbe. Alle anderen Farben kannst du im Shop einfach als Zubehör auswählen! 

Wallbox Cover entdecken

Cleveres
Kabelmanagement

Unsere Wallbox AMTRON® 4You 100 sorgt für ein aufgeräumtes Ladeerlebnis. Mit dem 7,5 Meter langen, integriertem Kabel lädst du bequem – auch wenn das E-Auto nicht direkt neben dem Ladepunkt parkt. Nach Gebrauch wird das Kabel einfach griffbereit und ordentlich verstaut um das Gerät gelegt.

Du möchtest wissen, wie AMTRON® 4You an deiner Wand wirkt?

Dann probier es doch einfach mal per Smartphone aus! Teste verschiedene Standorte und wähle zwischen unterschiedlichen Wallboxcover-Farben – virtuell und mit wenigen Klicks. Bitte beachte, dass ältere Endgeräte unser Augmented-Reality-Erlebnis eventuell nicht unterstützen. Aufgrund von individuellen Displayeinstellungen sind bei der Farbdarstellung geringfügige Abweichungen im Vergleich zur tatsächlichen Front Cover-Farbe der Wallboxen möglich.

Alle Highlights
und Farben
auf einen Klick

Entdecke die Farbvielfalt und Highlights unserer AMTRON® 4You Family!

Ladestatus
immer im Blick

Durch die praktische LED-Anzeige an der Wallbox erkennst du auf einen Blick, ob dein Auto gerade lädt.

Farblich
flexibel

Du kannst zwischen elf spannenden Farben wählen, die du auf Wunsch einfach wechseln kannst.

Praktisch
gewickelt

Deine Wallbox ist so gestaltet, dass du das Ladekabel komfortabel mit einer Hand um das Gerät wickeln kannst.

Ladekabel
inklusive

Alle Wallboxen sind für extra großen Komfort mit einem 7,5 m langen Ladekabel ausgestattet.

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: