Frau steigt in ein rotes E-Auto ein, daneben hängt in der Garage die Wallbox AMTRON 4You 100 in rot

Individuelle Wallboxen und Zubehör

Hier findest du alles für das bequeme, sichere Laden deines E-Fahrzeugs zu Hause. Entdecke die individuellen, hochwertigen Ladestationen der AMTRON® 4You Familie!
Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

AMTRON® 4You – eine Familie für das Laden zu Hause

Die AMTRON® 4You Family deckt die ganze Vielfalt des Ladens zu Hause ab – von einfach bis intelligent, abgestimmt auf deine individuellen Ansprüche. Unser Produktreihe bietet dir drei unterschiedliche Wallboxen, die in ihren Funktionen aufeinander aufbauen: AMTRON® 4You 100, 300 und 500. Du kannst bei jeder Wallbox das Front Cover wechseln – such dir deine Wunschfarbe einfach im Zubehör aus.

AMTRON® 4You Family entdecken
Zwei Freundinnen in der Garage kommen gerade von einem Ausflug mit dem SUP wieder im Hintergrund Sonnenstrahlen und Wallbox AMTRON 4You 100in rot

AMTRON® 4You 100 – einfach laden und los!

Ladekabel einstecken, laden – fertig! Fokussiert auf das Wesentliche, ohne Autorisierung, ohne unnötige Kosten. So einfach ist das Laden mit AMTRON® 4You 100. Sie ist eine praktische, kompakte Wallbox für zu Hause und ein echtes Design-Highlight. 

AMTRON® 4You 100 entdecken
Vater spielt mit Sohn Basketball, im Hintergrund hängt in der Garage eine MENNEKES Wallbox

AMTRON® 4You 300 – Solarladen und Zugangsschutz

Nutze mit unserer Wallbox und deiner PV-Anlage Solar-Power vom eigenen Dach – und gestalte das Laden deines E-Autos mit AMTRON® 4You 300 individuell. Oder möchtest du deine Wallbox vor unbefugter Nutzung schützen? Das ist mit ebenfalls möglich. Nur autorisierte Personen können ihr Auto laden – super sicher per RFID-System.

AMTRON® 4You 300 entdecken
Frau mit Kind im Auto, im Hintergrund hängt in der Garage die Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb

AMTRON® 4You 500 –
smartes Laden
mit vielen Extras

AMTRON® 4You 500 ist für die Anforderungen der Zukunft perfekt ausgerüstet. Lade komfortabel mit bequemer App-Bedienung, verschiedenen intelligenten Solarlade-Möglichkeiten und Coming Home-Funktion. Binde deine Wallbox auf Wunsch an dein Heim-Energiemanagementsystem an. Fährst du einen Dienstwagen? Dann kannst du zu Hause geladenen Strom unkompliziert mit deinem Arbeitgeber abrechnen.

AMTRON® 4You 500 entdecken
Mann neben Wallbox AMTRON® 4You 300 mit wechselbarem Cover

Praktisches Ladezubehör für deinen AMTRON® 4You

Hier findest du eine Vielzahl praktischer Ergänzungen für deinen AMTRON® 4You, die dein Ladeerlebnis zu Hause noch komfortabler und individueller machen. Von Front Covern in elf unterschiedlichen Farben über Standfüße bis hin zu RFID-Chips im AMTRON® 4You-Design – wie bieten dir alles, was du benötigst, um das Beste aus deiner Wallbox herauszuholen!

Zubehör entdecken
Mann lädt E-Auto an der öffentlichen MENNEKES Ladesäule Smart T PNC

Ladekabel für
sicheres Laden
unterwegs

Für alle, die ihr Auto auch sicher laden möchten, wenn sie nicht zu Hause sind, sind die Ladekabel von MENNEKES die richtige Lösung. Erhältlich sind Mode 2- und Mode 3-Kabel.

Ladekabel entdecken
Vater und Tochter lachen sich an, während der Vater die 4Drivers App öffnet. Im Hintergrund hängt die Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb.

Die praktische App
zur Wallbox

Unsere kostenlose AMTRON® 4Drivers App ermöglicht dir die smarte Bedienung deines AMTRON® 4You 500 vom Smartphone aus – komfortabler geht Laden nicht!

App entdecken
Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Alles einfach online

Egal ob Wallbox, Ladekabel oder Zubehör – du kannst alles, was du zum Laden deines Autos brauchst, einfach in unserem Shop konfigurieren und online bestellen. Auf Wunsch sogar inklusive Installation!

Zum Wallbox Shop