Frau steigt in ein rotes E-Auto ein, daneben hängt in der Garage die Wallbox AMTRON 4You 100 in rot

Laden für Mieterinnen und Mieter

Mit MENNEKES Lösungen kannst du dein E-Auto bequem und zukunftssicher zu Hause laden, auch als Mieterin oder Mieter!

Einfaches Laden für Mieterinnen und Mieter – MENNEKES macht's möglich

Du wohnst zur Miete und möchtest dein E-Auto bequem und sicher zu Hause laden? MENNEKES hat die perfekte Lösung für dich und deine individuelle Wohnsituation! Mit unseren neuen AMTRON® 4You Wallboxen kannst du die Vorteile der Elektromobilität genießen – selbst als Untermieter oder wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst. 

Warum eine Wallbox für Mieterinnen und Mieter?

Als Mieterin odre Mieter hast du oft keinen direkten Einfluss auf die Infrastruktur deines Wohngebäudes. Trotzdem musst du nicht auf die Vorteile der Elektromobilität verzichten. Eine eigene Wallbox bietet dir: 

  • Komfort: Lade dein E-Auto direkt vor deiner Haustür, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein. 
  • Sicherheit: Mit Zugangsschutz per RFID-Kartensystem ist deine Wallbox vor unbefugter Nutzung geschützt. 
  • Einfache Abrechnung: Der geladene Strom kann unkompliziert über die Nebenkostenabrechnung oder eine Pauschale abgerechnet werden. 

Deine Vorteile als Mieterin oder Mieter

Mit den Wallboxen der AMTRON® 4You Familie kannst du sicher, effizient und individuell laden. Die Installation ist unkompliziert und lässt sich ideal auf die Gegebenheiten von Mehrfamilienhäusern oder kleineren Wohneinheiten anpassen. Egal, ob als Einzelinstallation oder Teil einer größeren Ladelösung – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Mietparteien sowie Vermieterinnen und Vermieter. 

Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

Die passende
Wallbox für dich

MENNEKES bietet mit AMTRON® 4You verschiedene Wallbox-Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung, die auch auf die Bedürfnisse von Mieterinnen und Mietern zugeschnitten sind. AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500 eignen sich perfekt für frei zugängliche Stellplätze und bieten dank RFID-Zugangsschutz eine sichere Nutzung. Nur autorisierte Personen können an der Wallbox laden. Die wichtigsten Bedienungen erfolgen direkt am Gerät. Flexibles, umweltfreundliches PV-Laden mit oder ohne Heim-Energiemanagementsystem ist möglich. Das Wallbox-Cover kann leicht ausgetauscht werden, du hast 11 Farben zur Auswahl. 

Jetzt Wallbox konfigurieren

Zusätzliche Highlights AMTRON® 4You 500

Komfortable App-Steuerung

Mit der AMTRON® 4Drivers App steuerst und überwachst du den Ladevorgang bequem per Smartphone. 

Bequeme Dienstwagenabrechnung

Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen können den zu Hause geladenen Strom mit AMTRON® 4You 500 unkompliziert mit dem Arbeitgeber abrechnen

Flexibilität und Zukunftssicherheit

Dank praktischer Funktionen wie z. B. Lastmanagement ist die Wallbox für moderne Anforderungen bestens gerüstet.

Coming Home-Funktion

Unsere moderne Wallbox heißt dich mit praktischer Bodenbeleuchtung zu Hause willkommen. 

So geht Laden im Mietobjekt

Kommunikation mit der Vermieterin bzw. dem Vermieter

Äußere deine Wünsche und Anforderungen, kläre technische Fragen und findet gemeinsam die passende Lösung. 

Auswahl der Wallbox

Du kannst deine Wallbox direkt in unserem MENNEKES Shop aussuchen, konfigurieren auf Wunsch die Installation gleich mitbestellen.

Installation durch Fachleute

Mit einem starken Partnernetzwerk sorgt MENNEKES dafür, dass deine Wallbox sicher und schnell montiert wird. 

Zugangsschutz

Die AMTRON® 4You Wallboxen in der Variante 300 und 500 sind RFID-gesichert, sodass nur autorisierte Nutzerinnen und Nutzer laden können. 

Dein Recht auf eine Wallbox als Mieterin oder Mieter

Seit dem 01. Dezember 2020 gilt: Auch als Mieterin oder Mieter einer Wohnung hast du das Recht auf eine eigene Wallbox. Du brauchst dafür nicht mehr die Zustimmung deiner Vermieterin bzw. deines Vermieters.  Nur in äußerst seltenen Fällen, beispielsweise wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, können Vermieterinnen und Vermieter die Installation einer Wallbox verbieten. Wichtig ist, dass du einen dir zugeordneten Stellplatz hast. 

Beachte jedoch: Auch mit der neuen Regelung musst du vor der Installation einen Antrag bei der Vermieterin bzw. dem Vermieter stellen. Der große Unterschied zur alten Regelung ist, dass eine grundsätzliche Ablehnung nicht mehr erlaubt ist.

So überzeugst du deine Vermieterin bzw. deinen Vermieter

Bevor du eine Wallbox installieren kannst, benötigst du also die Zustimmung deiner Vermieterin bzw. deines Vermieters. Gut, dass unsere Ladelösungen auch für Vermieterinnen und Vermieter zahlreiche Vorteile bieten: Sie steigern den Immobilienwert, erhöhen die Attraktivität für Mietparteien mit E-Autos und ermöglichen einfache Abrechnungsmodelle. Sprich deine Vermieterin oder deinen Vermieter an und nutze unser Partnernetzwerk für die Planung und Umsetzung.

Grüne, naturbelassene Landschaft mit einem kleinen Bachlauf im Vordergrund und einem MENNEKES"-Gebäude im Hintergrund

Warum MENNEKES?

MENNEKES steht für Qualität und Innovation. Von der Wallbox über Beratung bis hin zur Installation erhältst du alles aus einer Hand. Egal, ob du eine Wallbox mit Solarladefunktion, smarte App-Bedienung oder extra Sicherheitsfeatures suchst – MENNEKES bietet Lösungen, die individuell auf dich und deine Anforderungen zu Hause in deiner Mietwohnung zugeschnitten sind.

Erfahre mehr über MENNEKES

Zukunftssicher und umweltfreundlich

Mit einer Wallbox von MENNEKES bist du bestens für die Zukunft gerüstet. Du trägst aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und unterstützt die Energiewende. Die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You sind zu 100 % klimaneutral & Made in Germany. Du möchtest mehr über unsere nachhaltige Wallbox-Familie und unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten wissen? Dann informiere dich hier.  

Fazit

MENNEKES macht das Laden deines E-Autos bequem, effizient und zukunftssicher – auch für Mieterinnen und Mieter. Entdecke jetzt die AMTRON® 4You Familie und finde die perfekte Wallbox für dein Zuhause! Mehr Infos findest du auf unserer AMTRON® 4You Family-Webseite und im AMTRON® 4You Shop.

AMTRON® 4You Family entdecken

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: