Klar, mit der MENNEKES App kannst du mehrere Wallboxen gleichzeitig verwalten. Das ist super praktisch, wenn du z. B. mehrere E-Autos hast oder verschiedene Ladepunkte an deinem Zuhause. Die App sorgt dafür, dass du jederzeit den Überblick behältst! Du steuerst jede Wallbox genauso, wie du es brauchst – ganz unkompliziert über dein Smartphone. Die Highlights: bis zu 10 Fahrzeuge verwalten, Unterscheidung zwischen Firmen-/Privatfahrzeugen und Gästen, mit Exportfunktionen, Lastmanagement und individuellem Laden.
Mit AMTRON® 4You 500 und der AMTRON® 4Drivers App kannst du deinen Energieverbrauch jederzeit genau nachverfolgen. Die App zeigt dir, wie viel Strom du geladen hast, und bietet dir die Möglichkeit, Berichte zu exportieren – ideal, wenn du deinen Stromverbrauch steuerlich geltend machen möchtest. So hast du immer den vollen Überblick über deine Ladevorgänge und Kosten.
Bitte beachte: Für einen rechtssicheren Datenexport ist eine 1:1-Zuordnung von Nutzerin bzw. Nutzer zu Wallbox erforderlich. Laden mehrere Personen an einer Wallbox, benötigst du ein eichrechtskonformes Gerät.
Du kannst den Ladevorgang bequem von überall aus starten und stoppen.
Behalte den aktuellen Ladestatus und den Energieverbrauch stets im Blick.
Ladezeiten lassen sich flexibel planen, um beispielsweise günstige Stromtarife zu nutzen.
Verwalte mehrere Ladepunkte gleichzeitig und individuell.
Erhalte detaillierte Berichte über deine Ladehistorie und den Stromverbrauch.
Kontrolliere den Zugang zur Wallbox und schütze sie vor unbefugter Nutzung.
Mit der MENNEKES App hast du die volle Kontrolle über das Laden deines E-Autos - einfach, sicher und effizient.
Für Nutzerinnen und Nutzer, die den Stromverbrauch genau erfassen oder abrechnen möchten, bietet die AMTRON® 4Drivers App in Kombination mit unserer Wallbox AMTRON® 4You 560 praktische Funktionen. Besonders für Personen, die ihren geladenen Strom steuerlich absetzen oder abrechnen müssen, z. B. im Homeoffice oder bei der Nutzung eines Dienstwagens, bietet die App die Möglichkeit, detaillierte Ladeberichte zu exportieren. Diese Berichte kannst du einfach weiterleiten und für deine Abrechnung nutzen.

Mit einer AMTRON® 4You Wallbox und der App von MENNEKES lädst du nicht nur dein Auto, sondern auch umweltfreundlicher. Wenn du Ökostrom nutzt, lädst du dein E-Auto komplett emissionsfrei. Über die App kannst du deinen Stromverbrauch nachvollziehen und so dein Ladeverhalten optimieren, um noch effizienter zu laden.
Ob Ladestatus einsehen, Ladevorgänge starten, Kosten für geladenen Strom im Blick behalten und vieles mehr – die appbasierte Steuerung deiner Wallbox bietet dir viel Komfort und eine moderne, flexible und benutzerfreundliche Ladeerfahrung. Jederzeit und überall.
Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: