Person am Schreibtisch vor Laptop

Wallbox kaufen – mit oder ohne Installation

Erfahre hier, welche Wallbox zu deinen Anforderungen passt, welche Kosten auf dich zukommen können und wie einfach du deine MENNEKES Wallbox mit oder ohne Installation kaufen kannst.

Welche Wallbox passt zu mir?

Die passende Wallbox hängt von mehreren Faktoren ab: von deinem Fahrzeug, deiner elektrischen Infrastruktur zu Hause und davon, wie flexibel und komfortabel deine Ladelösung sein soll. Mit der AMTRON® 4You Serie bietet MENNEKES Wallboxen für unterschiedliche Anforderungen – vom smarten Einstieg ins heimische Laden bis hin zur Premiumvariante mit Komfortfunktionen. So findest du eine Wallbox, die nicht nur heute zu dir passt, sondern auch morgen.

Wichtige Auswahlkriterien sind unter anderem:

  • Ladeleistung

    11 kW (anmeldepflichtig) oder 22 kW (genehmigungspflichtig)

  • Zukunftsfähigkeit

    Vorbereitung auf steigende Ladebedarfe

  • PV-Überschussladen

    Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom

  • Zugangsschutz

    Schutz vor unbefugtem Laden

  • App-Funktionen

    Steuerung, Auswertung und Komfortfunktionen

Person vor Laptop auf der Seite des Wallbox-Shops

Jetzt Wallbox kaufen – mit oder ohne Installation

Finde jetzt die passende MENNEKES Wallbox für dein Zuhause. Konfiguriere deine Ladelösung individuell und entscheide selbst, ob du die Wallbox einzeln kaufen oder direkt inklusive Installation bestellen möchtest.

Wallbox-Shop entdecken
Hände schütteln

Was kostet eine Wallbox mit Installation?

Die Kosten für eine Wallbox mit Installation können variieren, da sie von mehreren Faktoren abhängen. Dazu zählen unter anderem die gewählte Wallbox, der Installationsaufwand und die baulichen Gegebenheiten vor Ort.

Typische Kostenbestandteile sind:

  • die Wallbox selbst, abhängig von Ausstattung und Funktionsumfang
  • die Installation durch einen Elektrofachbetrieb
  • eventuelle Zusatzarbeiten, etwa längere Kabelwege oder Anpassungen im Zählerschrank

Ein Home‑Check oder ein individuelles Installationsangebot sorgt hier für Transparenz und hilft, die Kosten realistisch einzuschätzen.

Mehr über Wallbox-Kosten erfahren

Wallbox kaufen mit Installation

Möchtest du eine Lösung aus einer Hand, kannst du deine Wallbox inklusive Installation durch einen MENNEKES Qualitätspartner eMobility buchen. Die Installation erfolgt fachgerecht, normkonform und transparent kalkuliert.

Du profitierst von:

  • geprüften Elektrofachbetrieben
  • klar definierten Leistungen
  • einer sicheren und zuverlässigen Umsetzung

So kannst du sicher sein, dass deine Wallbox korrekt installiert ist und problemlos funktioniert.

Kaufoptionen anzeigen
Ein kleines Mädchen sitzt vor einem in der Garage geparkten Volkswagen-Elektroauto, das an eine Ladestation angeschlossen ist

Voraussetzungen
für die Installation einer Wallbox

Damit deine Wallbox sicher betrieben werden kann, müssen bestimmte technische und rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören:

  • ein geeigneter Hausanschluss
  • Anmeldung der Wallbox beim Netzbetreiber (11 kW)
  • Genehmigung durch den Netzbetreiber bei 22 kW Wallboxen
  • fachgerechte Installation nach geltenden Normen

Die MENNEKES Qualitätspartner unterstützen dich bei allen notwendigen Schritten und übernehmen auf Wunsch die Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Wallbox kaufen – mit oder ohne Installation

Bei MENNEKES hast du die Wahl: Du kannst deine Wallbox einzeln kaufen oder direkt mit professioneller Installation kombinieren. Beide Optionen geben dir maximale Flexibilität.

Laptop, darauf aufgerufen ist der MENNEKES-Shop

Wallbox ohne Installation kaufen

Wenn du bereits eine Elektrofachkraft hast oder die Installation selbst organisieren möchtest, kannst du deine MENNEKES Wallbox auch ohne zusätzlichen Service kaufen. Die Wallbox wird dir bequem geliefert und kann anschließend fachgerecht installiert werden.

Diese Option eignet sich besonders, wenn die Installationsbedingungen bereits geklärt sind.

Mehr Infos zum Wallbox-Kauf ohne Installation

So läuft der Kauf inklusive Installation ab

Der Kauf deiner Wallbox mit Installation ist bei MENNEKES einfach und übersichtlich aufgebaut. So gelangst du ohne großen Koordinationsaufwand zur fertigen Ladelösung für dein Zuhause.

  • 1. Du wählst deine passende AMTRON® 4You Wallbox aus und konfigurierst sie nach deinen Wünschen.
  • 2. Anschließend gibst du deine Postleitzahl ein und findest geeignete MENNEKES Qualitätspartner in deiner Nähe.
  • 3. Du entscheidest dich für einen Home-Check oder die Gesamtinstallation.
  • 4. Nach Angebot und Beauftragung wird die Wallbox fachgerecht installiert.

Home-Check oder Gesamtinstallation
– was passt besser zu mir?

Installateur mit Koffer und Rucksack neben einem Unternehmen

Der Home-Check

Beim Home‑Check prüft ein qualifizierter Elektrofachbetrieb die technischen Voraussetzungen bei dir vor Ort. Dabei werden unter anderem der Hausanschluss, der Zählerschrank und der geplante Montageort bewertet. Du erhältst eine Einschätzung zu notwendigen Maßnahmen und möglichen Kosten.

Der Home‑Check eignet sich besonders, wenn du vor dem Kauf maximale Planungssicherheit wünschst.

Mehr zum Home-Check erfahren
MENNEKES AMTRON 4You Shop auf dem Laptop

Die Gesamtinstallation

Bei der Gesamtinstallation erhältst du ein umfassendes Angebot für Wallbox und Installation. Nach Beantwortung weniger Fragen und optionalem Hochladen von Fotos bekommst du passende Installationsangebote aus dem MENNEKES Partnernetzwerk.

Diese Option ist ideal, wenn du schnell und komfortabel zur fertigen Wallbox kommen möchtest.

Mehr über die Gesamtinstallation erfahren

Häufige Fragen zum Wallbox-Kauf

Benötige ich eine Genehmigung für meine Wallbox?

11‑kW‑Wallboxen müssen beim Netzbetreiber angemeldet werden. 22‑kW‑Wallboxen sind genehmigungspflichtig.

Kann ich meine Wallbox später erweitern oder anpassen?

Viele MENNEKES Wallboxen sind zukunftssicher konzipiert und lassen sich an neue Anforderungen anpassen.

Ist Solarladen mit einer MENNEKES Wallbox möglich?

Ja, ausgewählte Modelle unterstützen das Laden mit selbst erzeugtem Solarstrom.

Wie lange dauert die Installation?

In der Regel dauert die Installation wenige Stunden. Der genaue Zeitaufwand hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.

Warum eine MENNEKES Wallbox?

MENNEKES ist Spezialist für intelligente Ladelösungen und steht für Qualität „Made in Germany“. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Elektrotechnik bietet MENNEKES zuverlässige, sichere und zukunftsfähige Wallboxen für dein Zuhause.

Zusätzlich profitierst du von:

  • hochwertiger Verarbeitung
  • modernster Technik
  • einem deutschlandweiten Netzwerk geprüfter Installationspartner
Wallbox-Testsiege ansehen