Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
Jedes Zuhause ist anders und so ist es auch jede Wallbox-Installation. Bei unserem Home-Check wird überprüft, wie deine Wallbox am besten bei dir installiert werden kann – besonders wichtig bei Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind oder wenn du besondere Anforderungen hast.
Die Partner aus unserem Installateurs-Netzwerk sind auf alle Szenarien vorbereitet. Von speziellen Installationen bis zur Möglichkeit, die Wallbox in Kombination mit einer Solaranlage zu nutzen – sie finden die passende Lösung für dich.
MENNEKES Qualitätspartner entdecken
Der Home-Check ist der Startpunkt für die Installation deiner Wallbox zu Hause. Dabei prüfen unsere MENNEKES Qualitätspartner eMobility in vier einfachen Schritten die technischen Voraussetzungen bei dir daheim. Das können beispielsweise die Leistung des Hausanschlusses oder die vorhandene Absicherung sein.
Innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Home-Check erhältst du ein maßgeschneidertes Angebot von deinem MENNEKES Qualitätspartner. Sind alle Voraussetzungen geklärt, beauftragst du den Installateur mit der fachgerechten Installation deiner Wallbox, ganz nach den gesetzlichen Vorgaben.
In den meisten Fällen ist die Installation einer Wallbox problemlos möglich. Sollte der Home-Check ergeben, dass bei dir vor Ort zunächst Anpassungen an der Elektroinstallation notwendig sind, zeigt dir unser zertifizierter Installationspartner genau auf, welche Schritte erforderlich sind, um eine Wallbox sicher und normgerecht installieren zu können.
Buche den Home-Check über einen unserer lokalen Partner. Der Fachbetrieb prüft die Gegebenheiten deiner Elektroinstallation vor Ort und erstellt ein unverbindliches Angebot – inklusive der von dir konfigurierten Wallbox. So erhältst du eine klare Einschätzung und alle Informationen für eine sichere Installation.
Jetzt Wallbox konfigurieren und Home-Check buchen
Der Home-Check ist nicht die richtige Lösung für dich? Du kannst deine AMTRON® 4You Wallbox – noch schneller und komfortabler – auch direkt inklusive der Installation buchen!
Mehr über Wallbox plus Installation erfahren