Person vor Laptop

Wallbox kaufen - Drei Wege zu deiner Wallbox

Ob Wallbox Kauf inklusive Installation oder mit Home-Check vorab – du hast die Wahl! Auch der Kauf deines AMTRON® 4You ohne Installation ist möglich.
Familie fährt in einem VW ID. Buzz aus der Garage
Installateur bereitet an einer Hauswand die Installation einer Wallbox vor

Das Komfortpaket – Installation zum Festpreis

Du willst die Installation direkt zusammen mit deiner Wallbox zum Festpreis kaufen? Beantworte ganz einfach die Fragen zu deiner Elektroinstallation daheim in unserem Shop und erhalte Angebote von unseren Partner-Installateuren in deiner Nähe.

Zur Wallbox plus Installation

Unsere Empfehlung – 
die komfortabelste Option und All-inclusive-Lösung!

Installateur mit Rucksack auf dem Rücken lächelt in die Kamera

Home-Check – für besondere Anforderungen

Dein zu Hause ist mehr als 15 Jahre alt, du willst deine Wallbox an die PV-Anlage anschließen oder hast besondere bauliche Herausforderungen? Dann beauftrage den Home-Check zusammen mit dem Wallbox-Kauf! Ein Partner aus unserem Netzwerk überprüft die Gegebenheiten bei dir zu Hause und erstellt ein individuelles Angebot. 

Zur Wallbox plus Home-Check

Unsere Empfehlung
für ältere Gebäude und PV-Laden.

Wallbox AMTRON 4You 300 hängt in der Garage neben einem E-Auto

Wallbox kaufen – Installation selber organisieren

Du bist selber Installateur oder hast einen Fachhandwerker im Bekanntenkreis? Dann kannst du deine Wallbox auch ohne weitere Installationsleistung online kaufen. Du bist in diesem Fall selber für die gesetzlich vorgeschriebene, fachgerechte Durchführung der Installation verantwortlich!

Zur Wallbox ohne Installation

Wir empfehlen dir den Kauf deines AMTRON® 4You
inklusive Installation als sichere Lösung!