Choose your country
Vater mit Kind auf dem Arm in der Garage hält Handy in der Hand und steht vor der Wallbox AMTRON 4You 500 in gelb

Wallbox mit App steuern

Mit der MENNEKES App steuerst du deine Wallbox bequem und bedienerfreundlich intuitiv per Smartphone.
Fahrzeug wird geladen wir auf dem Smartphone angezeigt

Wie funktioniert die App-Steuerung?

Mit deiner MENNEKES App hast du deine Wallbox immer und überall im Griff. Über die AMTRON® 4Drivers App kannst du den Ladevorgang bequem starten und stoppen, den aktuellen Ladestatus checken und deine Ladehistorie ansehen – alles direkt über dein Smartphone oder Tablet. Die App ist einfach zu bedienen und hilft dir, den Ladevorgang genauso zu steuern, wie es für dich am besten passt. 

Wallbox-App entdecken

Kann ich mehrere Wallboxen mit einer App steuern?

Klar, mit der MENNEKES App kannst du mehrere Wallboxen gleichzeitig verwalten. Das ist super praktisch, wenn du z. B. mehrere E-Autos hast oder verschiedene Ladepunkte an deinem Zuhause. Die App sorgt dafür, dass du jederzeit den Überblick behältst! Du steuerst jede Wallbox genauso, wie du es brauchst – ganz unkompliziert über dein Smartphone. Die Highlights: bis zu 10 Fahrzeuge verwalten, Unterscheidung zwischen Firmen-/Privatfahrzeugen und Gästen, mit Exportfunktionen, Lastmanagement und individuellem Laden. 

Wallbox AMTRON® 4You 500 auf einem öffentlichen Parkplatz

Welche Apps sind mit meiner Wallbox kompatibel?

Alle Varianten der MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You 500 sind mit der AMTRON® 4Drivers App kompatibel. Diese App bietet dir eine benutzerfreundliche Oberfläche und viele Funktionen, die speziell für E-Auto-Besitzerinnen und ‑Besitzer entwickelt wurden.

AMTRON® 4You 500 kennenlernen

Ladevorgänge und Kosten immer im Blick

Mit AMTRON® 4You 500 und der AMTRON® 4Drivers App kannst du deinen Energieverbrauch jederzeit genau nachverfolgen. Die App zeigt dir, wie viel Strom du geladen hast, und bietet dir die Möglichkeit, Berichte zu exportieren – ideal, wenn du deinen Stromverbrauch steuerlich geltend machen möchtest. So hast du immer den vollen Überblick über deine Ladevorgänge und Kosten. 

Bitte beachte: Für einen rechtssicheren Datenexport ist eine 1:1-Zuordnung von Nutzerin bzw. Nutzer zu Wallbox erforderlich. Laden mehrere Personen an einer Wallbox, benötigst du ein eichrechtskonformes Gerät. 

Erlebe komfortables Laden mit unserer MENNEKES App

Mit nur wenigen Klicks steuerst du deine Wallbox – sicher, schnell und einfach. Behalte den Überblick über deinen Ladeverlauf und optimiere dein Ladeverhalten. Die MENNEKES AMTRON® 4Drivers App macht das Laden smarter und effizienter.

Download App Store Download Play Store

Was sind die Vorteile der App-Steuerung?

  • Komfort

    Du kannst den Ladevorgang bequem von überall aus starten und stoppen.

  • Überwachung

    Behalte den aktuellen Ladestatus und den Energieverbrauch stets im Blick.

  • Planung

    Ladezeiten lassen sich flexibel planen, um beispielsweise günstige Stromtarife zu nutzen.

  • Mehrere Ladepunkte Icon
    Mehrere Wallboxen

    Verwalte mehrere Ladepunkte gleichzeitig und individuell.

  • Berichte

    Erhalte detaillierte Berichte über deine Ladehistorie und den Stromverbrauch.

  • Sicherheit

    Kontrolliere den Zugang zur Wallbox und schütze sie vor unbefugter Nutzung.

  • Kontrolle

    Mit der MENNEKES App hast du die volle Kontrolle über das Laden deines E-Autos - einfach, sicher und effizient.

Kann ich Ladevorgänge abrechnen?

Für Nutzerinnen und Nutzer, die den Stromverbrauch genau erfassen oder abrechnen möchten, bietet die AMTRON® 4Drivers App in Kombination mit unserer Wallbox AMTRON® 4You 560 praktische Funktionen. Besonders für Personen, die ihren geladenen Strom steuerlich absetzen oder abrechnen müssen, z. B. im Homeoffice oder bei der Nutzung eines Dienstwagens, bietet die App die Möglichkeit, detaillierte Ladeberichte zu exportieren. Diese Berichte kannst du einfach weiterleiten und für deine Abrechnung nutzen. 

Tipps zum effizienten Laden deines E-Autos

  • Nachts laden: Nutze günstigere Stromtarife in der Nacht, um dein E-Auto kosteneffizient aufzuladen. 
  • Ladezeiten planen: Mit der AMTRON® 4Drivers App kannst du Ladezeiten optimal planen, um teure Spitzenzeiten zu vermeiden. 
  • Ladeleistung anpassen: Passe die Ladeleistung in der App an, um eine schonendere und langfristig effizientere Nutzung deines Akkus sicherzustellen.

Nachhaltig laden – Warum deine Wallbox umweltfreundlich ist

Mit einer AMTRON® 4You Wallbox und der App von MENNEKES lädst du nicht nur dein Auto, sondern auch umweltfreundlicher. Wenn du Ökostrom nutzt, lädst du dein E-Auto komplett emissionsfrei. Über die App kannst du deinen Stromverbrauch nachvollziehen und so dein Ladeverhalten optimieren, um noch effizienter zu laden. 

Fazit

Ob Ladestatus einsehen, Ladevorgänge starten, Kosten für geladenen Strom im Blick behalten und vieles mehr – die appbasierte Steuerung deiner Wallbox bietet dir viel Komfort und eine moderne, flexible und benutzerfreundliche Ladeerfahrung. Jederzeit und überall. 

Jetzt Wallbox-App kennenlernen

Welche AMTRON® Wallbox ist die richtige für dich?

Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: