Du wohnst zur Miete und möchtest dein E-Auto bequem und sicher zu Hause laden? MENNEKES hat die perfekte Lösung für dich und deine individuelle Wohnsituation! Mit unseren neuen AMTRON® 4You Wallboxen kannst du die Vorteile der Elektromobilität genießen – selbst als Untermieter oder wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst.
Als Mieterin odre Mieter hast du oft keinen direkten Einfluss auf die Infrastruktur deines Wohngebäudes. Trotzdem musst du nicht auf die Vorteile der Elektromobilität verzichten. Eine eigene Wallbox bietet dir:
Mit den Wallboxen der AMTRON® 4You Familie kannst du sicher, effizient und individuell laden. Die Installation ist unkompliziert und lässt sich ideal auf die Gegebenheiten von Mehrfamilienhäusern oder kleineren Wohneinheiten anpassen. Egal, ob als Einzelinstallation oder Teil einer größeren Ladelösung – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Mietparteien sowie Vermieterinnen und Vermieter.

Mit der AMTRON® 4Drivers App steuerst und überwachst du den Ladevorgang bequem per Smartphone.

Fahrerinnen und Fahrer von Dienstwagen können den zu Hause geladenen Strom mit AMTRON® 4You 500 unkompliziert mit dem Arbeitgeber abrechnen.

Dank praktischer Funktionen wie z. B. Lastmanagement ist die Wallbox für moderne Anforderungen bestens gerüstet.

Unsere moderne Wallbox heißt dich mit praktischer Bodenbeleuchtung zu Hause willkommen.

Äußere deine Wünsche und Anforderungen, kläre technische Fragen und findet gemeinsam die passende Lösung.

Du kannst deine Wallbox direkt in unserem MENNEKES Shop aussuchen, konfigurieren auf Wunsch die Installation gleich mitbestellen.

Mit einem starken Partnernetzwerk sorgt MENNEKES dafür, dass deine Wallbox sicher und schnell montiert wird.

Die AMTRON® 4You Wallboxen in der Variante 300 und 500 sind RFID-gesichert, sodass nur autorisierte Nutzerinnen und Nutzer laden können.
Seit dem 01. Dezember 2020 gilt: Auch als Mieterin oder Mieter einer Wohnung hast du das Recht auf eine eigene Wallbox. Du brauchst dafür nicht mehr die Zustimmung deiner Vermieterin bzw. deines Vermieters. Nur in äußerst seltenen Fällen, beispielsweise wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, können Vermieterinnen und Vermieter die Installation einer Wallbox verbieten. Wichtig ist, dass du einen dir zugeordneten Stellplatz hast.
Beachte jedoch: Auch mit der neuen Regelung musst du vor der Installation einen Antrag bei der Vermieterin bzw. dem Vermieter stellen. Der große Unterschied zur alten Regelung ist, dass eine grundsätzliche Ablehnung nicht mehr erlaubt ist.
Bevor du eine Wallbox installieren kannst, benötigst du also die Zustimmung deiner Vermieterin bzw. deines Vermieters. Gut, dass unsere Ladelösungen auch für Vermieterinnen und Vermieter zahlreiche Vorteile bieten: Sie steigern den Immobilienwert, erhöhen die Attraktivität für Mietparteien mit E-Autos und ermöglichen einfache Abrechnungsmodelle. Sprich deine Vermieterin oder deinen Vermieter an und nutze unser Partnernetzwerk für die Planung und Umsetzung.

Mit einer Wallbox von MENNEKES bist du bestens für die Zukunft gerüstet. Du trägst aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und unterstützt die Energiewende. Die MENNEKES Wallboxen AMTRON® 4You sind zu 100 % klimaneutral & Made in Germany. Du möchtest mehr über unsere nachhaltige Wallbox-Familie und unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten wissen? Dann informiere dich hier.
MENNEKES macht das Laden deines E-Autos bequem, effizient und zukunftssicher – auch für Mieterinnen und Mieter. Entdecke jetzt die AMTRON® 4You Familie und finde die perfekte Wallbox für dein Zuhause! Mehr Infos findest du auf unserer AMTRON® 4You Family-Webseite und im AMTRON® 4You Shop.
Ob Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: