Dienstwagenfahrerinnen und Dienstwagenfahrer mit E-Auto stehen oft vor besonderen Herausforderungen: Wie lade ich zu Hause und wie wird der geladene Strom korrekt abgerechnet? MENNEKES bietet dir mit der AMTRON® 4You 560, der Dienstwagenvariante der 500er-Wallboxreihe, die perfekte Lösung, die genau auf deine Bedürfnisse als Dienstwagenfahrerin oder Dienstwagenfahrer zugeschnitten ist. Sie liefert dir eine komfortable und sichere Lösung für das Laden deines E-Autos zu Hause:

Du kannst die geladene Strommenge bequem erfassen und über die App exportieren. So wird die Abrechnung mit deinem Arbeitgeber zum Kinderspiel.

AMTRON® 4You 560 ist mit einem für die Dienstwagenabrechnung vorgeschriebenen, von außen gut sichtbarem MID-Zähler ausgestattet.

Dank intuitiver App-Steuerung behältst du den Überblick über Ladevorgänge und kannst den Stromverbrauch genau dokumentieren

Per RFID-Kartensystem ist deine Wallbox vor unbefugter Nutzung geschützt.

Die Wallbox ist mit den meisten Solaranlagen und Heim-Energiemanagementsystemen kompatibel – so bist du auch in Zukunft in Sachen nachhaltige Laden gut aufgestellt.
Mit Funktionen wie der Solarsteuerung kannst du nicht nur nachhaltig laden, sondern auch deine Energiekosten optimieren. Die stilvolle Beleuchtung und die smarten Features wie der praktische Näherungssensor unterstreichen die durchdachte Funktionalität des AMTRON® 4You 500.
Als E-Dienstwagenfahrerin oder -fahrer, die/der zur Miete wohnt und das Auto zu Hause laden möchte, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
Genehmigung einholen: Informier deine Vermieterin oder deinen Vermieter sowie die Hausverwaltung über dein Vorhaben. In vielen Fällen ist deren Zustimmung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen nötig sind, wie das Verlegen von Stromkabeln oder die Installation einer Wallbox.
Technische Voraussetzungen prüfen: Lass die Elektroinstallation deines Wohngebäudes von einer Fachkraft aus unserem Partnernetzwerk überprüfen. Es muss sichergestellt sein, dass die vorhandene Infrastruktur die zusätzliche Belastung durch das Laden eines Elektrofahrzeugs bewältigen kann
Kostenübernahme klären: Besprich mit deinem Arbeitgeber, ob und in welchem Umfang er die Kosten für die Anschaffung und Installation der Ladestation übernimmt. Es gibt verschiedene Modelle, von der vollständigen Kostenübernahme bis hin zu Pauschalbeträgen.
Bitte beachte: Sollen verschiedene E-Autos an der Wallbox geladen werden, benötigst du ein eichrechtskonformes Gerät wie die MENNEKES AMTRON® 4Business 700.

Mit einer Wallbox von MENNEKES bist du optimal auf die Zukunft vorbereitet. Du leistest einen aktiven Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen und förderst die Energiewende. Alle AMTRON® 4You Wallboxen werden zu 100 % klimaneutral hergestellt und in Deutschland produziert.
Wenn du einen Dienstwagen fährst, wird das Laden deines E-Autos mit den AMTRON® 4You 500 Wallboxen von MENNEKES zu Hause einfach, sicher und komfortabel. Informiere dich jetzt und finde die passende Lösung für deine Bedürfnisse!
Ob einfaches Laden, Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: