Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.
„Einfaches Laden" mit einer Wallbox zu Hause bedeutet, dass du dich beim Laden deines Elektroautos auf das Wesentliche konzentrierst. Während manche Menschen gerne mit einer App laden oder eine Wallbox mit Zugangsschutz benötigen, reicht anderen auch eine „einfache Wallbox“.
Soll deine Wallbox an einem Ort befestigt werden, der nicht durch andere erreichbar ist, z. B. in der Garage oder an der Rückseite deines Einfamilienhauses? Du hast keine PV-Anlage, möchtest den Ladestrom nicht abrechnen und kommst beim Laden auch ohne App gut klar? Ist dir „nur“ wichtig, dass dein Auto zuverlässig und sicher lädt?
In diesem Fall reicht dir eine Wallbox mit einfachen Funktionen wie unser AMTRON® 4You 100 völlig aus. Warum also für Features einer Wallbox bezahlen, die du für dein persönliches Ladeerlebnis gar nicht brauchst?