Vielseitige Wallboxen für jedes Zuhause

Entdecke die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der AMTRON® 4You Wallboxen – egal, ob du ein Eigenheim hast, ein Mietobjekt besitzt oder zur Miete wohnst.

Laden im Eigenheim

Lade dein Elektrofahrzeug bequem und sicher in deinem Eigenheim. Mit den AMTRON® 4You Wallboxen von MENNEKES kannst du den Ladevorgang individuell und flexibel gestalten. Nutze Solarenergie aus deiner Photovoltaikanlage, um dein Fahrzeug zu laden. Erlebe die Unabhängigkeit, dein E-Auto jederzeit aufladen zu können, ohne auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein. Geeignet für alle, die Wert auf komfortables und flexibles Laden zu Hause legen.

Laden im Eigenheim
Frau in Garage nimmt Surfbrett vom E-Auto

Laden für Mieter

Als Mieterin oder Mieter hast du das Recht auf eine eigene Wallbox. Mit den MENNEKES AMTRON® 4You Wallboxen für Mietwohnungen profitierst du von flexiblen Möglichkeiten, dein Elektrofahrzeug sicher und effizient an deinem Stellplatz zu laden. Diese Lösungen sind einfach zu installieren und ermöglichen es dir, nicht mehr auf öffentliche Ladestationen angewiesen zu sein. Ideal für alle, die in einer Mietwohnung leben und dennoch die Vorteile des Ladens zu Hause genießen möchten.

Laden an Mietwohnungen

Laden für Vermieter

Biete deinen Mieterinnen und Mietern mit einer praktischen Lademöglichkeit einen zusätzlichen Service und steigere die Attraktivität deiner Immobilie. Mit MENNEKES AMTRON® 4You Ladelösungen für Vermieterinnen und Vermieter kannst du deinen Mietparteien den Komfort des Ladens zu Hause ermöglichen. Wir bieten für jede Anforderung die passende Ladelösung. Nutze die Möglichkeit, deine Immobilie mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auszustatten.

Laden für Vermieter
Ein Mann hilft einem kleinen Mädchen dabei, ein MENNEKES-Ladekabel an ein gelbes Elektroauto anzuschließen

Laden mit
Zugangsschutz

Schütze deine Ladestation vor unbefugtem Zugriff mit dem RFID-Zugangsschutz der MENNEKES AMTRON® 4You 300 und AMTRON® 4You 500. Diese Technologie ermöglicht es dir, den Zugang zu deiner Wallbox zu kontrollieren und sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen ihr Elektrofahrzeug laden können. Mit einer RFID-Karte oder einem RFID-Chip startest du den Ladevorgang einfach und sicher. Ideal für frei zugängliche Bereiche wie Carports oder gemeinschaftlich genutzte Parkplätze.

Laden mit RFID
Eine Frau lädt nachts ihren Dienstwagen an einer Wallbox vor einem modernen Wohnhaus auf.

Laden für Dienstwagenfahrer

Lade deinen Dienstwagen bequem zu Hause und profitiere von einer effizienten und transparenten Abrechnung. Mit den modernen AMTRON® 4You Wallboxen von MENNEKES kannst du den Stromverbrauch exakt erfassen und die Kosten unkompliziert mit deinem Arbeitgeber abrechnen. Du hast jederzeit den Überblick über deinen Ladeprozess und die anfallenden Kosten. Zusätzlich bieten die Wallboxen eine benutzerfreundliche Bedienung und hohe Sicherheitsstandards.

Laden mit Dienstwagen
Frau nimmt Ladekabel von Wallbox

Einfaches Laden
zu Hause

Lade dein Elektrofahrzeug bequem und sicher zu Hause mit der MENNEKES AMTRON® 4You 100 Wallbox. Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW und einer intuitiven LED-Statusanzeige wird das Laden schnell und benutzerfreundlich. Starte jeden Tag mit einem voll aufgeladenen Fahrzeug und genieße die Freiheit und Flexibilität des einfachen Ladens zu Hause.

Einfaches Laden
Haus mit Solaranlage

PV-Überschussladen

Nutze Strom aus deiner Photovoltaikanlage, um dein Elektrofahrzeug zu Hause zu laden. Die Wallbox AMTRON® 4You 300 ermöglicht einfaches Solarladen direkt am Gerät. Für mehr Komfort bietet AMTRON® 4You 500 intelligentes Solarladen mit App-Steuerung. Beide Wallboxen unterstützen das Laden mit überschüssiger Solarenergie und bieten eine Ladeleistung von bis zu 22 kW.

PV-Überschussladen

Wallbox mit App

Erlebe die Vorteile des Ladens mit App-Steuerung und behalte jederzeit die Kontrolle über den Ladevorgang deines Elektrofahrzeugs. Mit MENNEKES AMTRON® 4You kannst du den Ladevorgang bequem über dein Smartphone starten, stoppen und überwachen. Die App bietet dir zudem detaillierte Informationen zum Ladeverlauf und ermöglicht eine effiziente Nutzung deiner Ladestation. Genieße den Komfort und die Flexibilität des Ladens mit App.

Wallbox mit App