Cover in 11 Farben, auf Wunsch auswechselbar
Unkomplizierte Bedienung und praktisches Kabelhandling
Hochwertiges und robustes Design
Unsere Wallboxen überzeugen nicht nur im Alltag, sondern auch in renommierten Vergleichstests. Sowohl Kundinnen und Kunden als auch Fachmagazine haben unsere Wallboxen und Ladekabel bewertet.
Entdecke die Farbvielfalt und Highlights unserer AMTRON® 4You Family!
Durch die praktische LED-Anzeige an der Wallbox erkennst du auf einen Blick, ob dein Auto gerade lädt.
Du kannst die Wallbox anhand der Buttons am Gerät unkompliziert steuern und bedienen.
Der RFID-Zugangsschutz gewährleistet zuverlässig, dass nur autorisierte Personen an der Wallbox laden können.
Du kannst zwischen elf spannenden Farben wählen, die du auf Wunsch einfach wechseln kannst.
Deine Wallbox ist so gestaltet, dass du das Ladekabel komfortabel mit einer Hand um das Gerät wickeln kannst.
Die Coming Home-Funktion begrüßt dich, wenn du dich der Wallbox näherst, und beleuchtet die Umgebung.
Du möchtest eine Wallbox, die nicht nur zuverlässig lädt, sondern auch professionell installiert wird? Bei MENNEKES bekommst du beides – Wallbox inklusive Installation aus einer Hand.
Ob in der Garage, am Carport oder freistehend auf dem Grundstück: Unsere zertifizierten Qualitätspartner sorgen dafür, dass deine Wallbox fachgerecht und sicher installiert wird – ganz nach deinen Anforderungen. Du entscheidest, ob du direkt ein Komplettpaket mit Festpreis buchst, einen Home-Check durchführen lässt oder die Installation individuell planst.
Du möchtest dein E-Auto im Freien laden? Vertraue auf AMTRON® 4You! Spritzwassergeschützt, robust und made in Germany – einfach höchste Qualität, die jedem Wetter standhält! Die perfekte Wallbox – auch für das Laden draußen!
AMTRON® 4You 500 ist nicht nur eine Wallbox, sie ist dein persönlicher Ladepartner. Steuere deine Ladevorgänge mit einer smarten App – egal, wo du bist. Nutze deine selbst erzeugte Solarenergie, verbinde die Wallbox mit deinen Heim-Energiemanagementsystem, rechne Strom für den Dienstwagen ab und mache dein Ladeerlebnis so intelligent wie deinen Lifestyle – 4You eben.
Jetzt bestellen & Installation buchenDeine Ladestation, dein Komfort. Mit AMTRON® 4You lädst du sicher und bequem: Die Bedienung ist intuitiv und anwenderfreundlich, das Kabelhandling super easy, beim AMTRON® 4You 500 sogar mit cleverer Beleuchtung im Dunkeln.
MENNEKES steht für Qualität und Innovation. Von der Wallbox über Beratung bis hin zur Installation erhältst du alles aus einer Hand. Egal, ob du eine Wallbox mit Solarladefunktion, smarte App-Bedienung oder extra Sicherheitsfeatures suchst – MENNEKES bietet Lösungen, die individuell auf dich und deine Anforderungen zu Hause in deiner Mietwohnung zugeschnitten sind.
Nein, das muss immer ein Fachbetrieb machen. Die Elektroinstallateurin bzw. der Elektroinstallateur haftet für den korrekten Einbau und meldet die Ladeeinrichtung beim Netzbetreiber an. In Absprache mit dem Installateursbetrieb kannst du aber nicht-elektrische Arbeiten wie Wanddurchbrüche, Kabelkanäle oder Erd- und Pflasterarbeiten selbst erledigen.
Eine Wallbox mit Zugangsschutz, beispielsweise durch eine RFID-Funktion, ermöglicht nur autorisierten Personen die Nutzung der Ladestation. Dies bedeutet, dass an der Wallbox nur Personen laden können, die eine autorisierte Ladekarte oder einen passenden RFID-Chip besitzen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn deine Wallbox an einem Ort angebracht ist, den fremde Personen aufsuchen können, wie ein Carport oder ein Außenparkplatz.
Die AMTRON® 4You Wallboxen sind in Varianten mit maximal 11 kW und 22 kW Ladeleistung verfügbar. Wenn du eine 11-kW-Wallbox oder eine 22-kW-Wallbox kaufen möchtest, solltest du wissen, dass die tatsächliche Ladegeschwindigkeit von mehreren Faktoren abhängt: der maximalen Wechselstromaufnahme des Fahrzeugs, dem Ladezustand und des Zustands der Batterie sowie dem Netzanschluss, der in manchen Haushalten begrenzt sein kann. Ein Beispiel verdeutlicht die Größenordnung: Ein Fahrzeug mit einer 75-kWh-Batterie hat eine typische Ladezeit von rund 7 Stunden bei 11 kW und 3,5 Stunden bei 22 kW, wobei die Ladeleistung gegen Ende des Ladevorgangs oft sinkt. Für die Reichweite bedeutet das: Wenn dein Auto etwa 18 kWh pro 100 Kilometer verbraucht, kannst du mit einem AMTRON® 4You mit 11 kW etwa 100 Kilometer Reichweite in 1,5 bis 2 Stunden nachladen. Die 22-kW-Variante ermöglicht theoretisch doppelt so schnelles Laden, allerdings nur, wenn Fahrzeug und Netzanschluss dies unterstützen.
Die Kosten für 100 Kilometer mit einem Elektroauto hängen vom Verbrauch und vom Strompreis ab. Laut ADAC liegt der Verbrauch aktueller Modelle zwischen 15,5 und 29,7 kWh pro 100 Kilometer. Der durchschnittliche Strompreis in Deutschland beträgt beim Laden zu Hause meist zwischen 0,25 und 0,40 € pro Kilowattstunde. Damit ergeben sich Kosten von etwa 6 bis 8 € pro 100 Kilometer. Bei Schnellladung oder öffentlichem Laden können die Preise deutlich höher liegen, oft zwischen 0,35 und 0,70 € pro Kilowattstunde, was 10 € oder mehr für 100 Kilometer bedeutet. Wer eine eigene Photovoltaikanlage nutzt, kann die Kosten erheblich senken.
Für die meisten Haushalte ist eine 11-kW-Wallbox die richtige Wahl. Sie ermöglicht das vollständige Laden über Nacht und ist in der Regel nur meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Viele Elektrofahrzeuge können ohnehin nicht dauerhaft 22 kW Wechselstrom aufnehmen, sodass eine 22-kW-Wallbox nicht immer den erwarteten Vorteil bringt. Dennoch bietet sie mehr Flexibilität und schnellere Ladevorgänge, sofern das Fahrzeug und der Netzanschluss dies unterstützen. Für Wallboxen über 11 kW ist in Deutschland eine Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich, und oft muss der Hausanschluss aufgerüstet werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Für die meisten Privatnutzerinnen und Privatnutzer ist daher eine 11-kW-Wallbox die ideale Lösung. Eine 22-kW-Wallbox lohnt sich vor allem dann, wenn dein Fahrzeug diese Leistung nutzen kann und dein Netzanschluss ausreichend dimensioniert ist.
Die Preise für Wallboxen variieren je nach Leistung und Ausstattung. Für eine 11-kW-Wallbox liegen die Gerätepreise in der Regel zwischen 300 und 1.500 €, wobei smarte Geräte meist in der Mitte dieser Preisspanne beginnen. Hinzu kommen Installationskosten, die je nach Aufwand zwischen 500 und 2.500 € betragen können. Damit ergibt sich ein Gesamtpreis von etwa 1.000 bis 4.000 €. Für eine 22-kW-Wallbox musst du mit höheren Gerätekosten rechnen, die zwischen 500 und 3.000 € liegen können, bei Premium-Modellen sogar bis zu 5.000 €. Die Installation ist ähnlich teuer, erfordert jedoch zusätzlich eine Genehmigung des Netzbetreibers, die ebenfalls Kosten verursachen kann. Bei Komplettpaketen (Wallbox mit Installation) hängt der Preis stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
Ja, jede Wallbox ab 3,7 kW muss in Deutschland beim Netzbetreiber angemeldet werden. Für Geräte bis 11 kW reicht die Anmeldung aus, eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Bei Wallboxen mit mehr als 11 kW, wie etwa einer 22-kW-Wallbox, ist zusätzlich eine Genehmigung des Netzbetreibers notwendig. Die Anmeldung übernimmt in der Regel der Elektrofachbetrieb, und sie ist meist kostenlos. Damit wird sichergestellt, dass die Netzbelastung kontrolliert bleibt und die Installation sicher erfolgt.