Die Lösung ist einfach: Eine Wallbox für zu Hause, die dir das Laden deines Firmenwagens bequem und effizient ermöglicht. In diesem Artikel erfährst du, warum der AMTRON® 4You 560 die perfekte Wahl für dein Zuhause ist, wie das Laden mit einem Firmenwagen funktioniert und welche Vorteile dich als Dienstwagenfahrerin oder Dienstwagenfahrer erwarten. Außerdem geben wir dir wertvolle Tipps, worauf du bei der Auswahl einer Wallbox achten solltest.
Die Wallbox AMTRON® 4You 560 von MENNEKES ist mehr als nur eine Ladestation. Sie ist für die Anforderungen von Dienstwagenfahrerinnen und Dienstwagenfahrern entwickelt worden, die ihr Elektroauto zu Hause laden und rechtssicher mit dem Arbeitgeber abrechnen möchten.
Die Wallbox AMTRON® 4You 560 ist ideal, um den Firmenwagen zu Hause zu laden. Die einfache, intuitive Bedienung per App ermöglicht eine bequeme Steuerung des Ladevorgangs. Statistiken können an Arbeitgeber automatisiert über App verschickt werden. Zusätzlich punktet die Wallbox mit modernen Sicherheitsfunktionen, Wetterfestigkeit und Zukunftssicherheit, was sie zu einer robusten und langfristigen Lösung macht.
Das Laden deines Firmenwagens zu Hause mit AMTRON® 4You 560 ist einfach und effizient. Zunächst muss die Wallbox von einer Fachkraft installiert werden, entweder in der Garage oder im Freien, wobei die Sicherheitsvorschriften beachtet werden müssen. Tipp: Buche beim Kauf deiner Wallbox die Installation in unserem Online-Shop gleich mit! Nach der Installation schließt du dein Fahrzeug mit dem Ladekabel an und der Ladevorgang startet. Über die AMTRON® 4Drivers App kannst du den Ladestand, Stromverbrauch und Kosten bequem überwachen. Das Datenmanagement bietet Exportfunktionen für Statistiken, inklusive automatisiertem E-Mail-Versand für die Dienstwagenabrechnungen.
Als Dienstwagenfahrerin oder Dienstwagenfahrer mit einem E-Auto profitierst du von vielen Vorteilen, insbesondere durch das Laden zu Hause mit der AMTRON® 4You 560 Wallbox. Du genießt die Bequemlichkeit, dein Fahrzeug während anderer Aktivitäten aufzuladen, ohne Zeit für das Laden an öffentlichen Ladestationen einplanen zu müssen. Die Nutzung günstiger Stromtarife und die präzise Abrechnung des Stromverbrauchs machen das Laden kosteneffizient. Zudem trägst du zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei, besonders wenn du selbst erzeugten Solarstrom nutzt. Die Flexibilität, selbst den Ladezeitpunkt zu bestimmen, sowie integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen für ein sicheres und bedarfsgerechtes Laden.
Das Laden deines elektrischen Dienstwagens zu Hause wird mit MENNEKES Wallboxen einfach und bequem. Seit 2020 ist die Steuer auf die private Nutzung von Elektrofahrzeugen in Deutschland weiter gesenkt worden, sodass der geldwerte Vorteil bei E-Fahrzeugen mit einem Bruttolistenpreis unter 70.000 € derzeit nur noch mit 0,25 % versteuert wird. Das macht den Umstieg auf ein E-Auto als Dienstwagen noch attraktiver. Mit einer MENNEKES Wallbox kannst du dein Fahrzeug über Nacht zu Hause aufladen und hast morgens immer einen vollgeladenen Wagen bereit. Lädst du exklusiv deinen Dienstwagen an der Wallbox, ist AMTRON® 4You 560 eine ideale Wahl.
Lädst du deinen Dienstwagen zu Hause an der Wallbox und möchtest die Kilowattstunden korrekt abrechnen? Dann muss deine Ladestation fest zugeordnet sein und darf nicht von jemand anderem genutzt werden. Mit dem RFID-Kartensystem der Wallbox AMTRON® 4You 560 bist du auf der sicheren Seite. Diese MENNEKES Ladelösung sorgt für den notwendigen Zugangsschutz und bietet dir eine zukunftssichere Lösung für das Laden und Abrechnen.
Wenn du sowohl deinen Dienstwagen als auch dein Privatfahrzeug an derselben Wallbox lädst, ist eine eichrechtskonforme Wallbox unerlässlich. Nur so kannst du sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt und rechtskonform erfolgt. Falls du die Wallbox ausschließlich für deinen Dienstwagen benutzt, brauchst du eine Wallbox, die lediglich mit einem MID-Zähler ausgestattet ist, der die Verbräuche exakt erfasst. Genau aus diesem Grund bieten wir bei unserer AMTRON® 4You 500er-Modellreihe mit dem AMTRON® 4You 560 eine separate Variante, die perfekt auf diese Anforderungen zugeschnitten ist. So bleibt die Abrechnung transparent und du vermeidest rechtliche Unsicherheiten.
Die Wallbox sollte eine ausreichende Ladeleistung (11 kW oder 22 kW) bieten, um dein Fahrzeug schnell und effizient zu laden.
Achte darauf, dass die Wallbox mit deinem Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Wichtige Sicherheitsfunktionen wie Fehlerstromschutz, Überhitzungsschutz und Überspannungsschutz sind unerlässlich für einen sicheren Ladevorgang.
Eine integrierte Benutzerverwaltung und automatisierte Abrechnungsmöglichkeit erleichtern die Abrechnung des Stromverbrauchs.
Auch bei ausschließlicher Nutzung der Wallbox für den Dienstwagen ist ein MID-Zähler erforderlich, um Verbräuche genau zu erfassen – AMTRON® 4You 560 eine spezielle Wallbox-Variante für diese Anforderungen.
Für Nutzerinnen und Ntuzer, die den Stromverbrauch genau erfassen oder abrechnen möchten, bietet die AMTRON® 4Drivers App praktische Funktionen.
Grundsätzlich sollten Dienstwagenfahrerinnen und Dienstwagenfahrer mit dem Arbeitgeber klären, über welchen Modus abgerechnet werden soll.
Die Wallbox sollte anpassungsfähig an zukünftige Entwicklungen in der Elektromobilität sein.
Die AMTRON® 4You 560 erfüllt all diese Anforderungen und ist somit eine optimale Wahl.
Ob Solarladen, Zugangsschutz oder Dienstwagenabrechnung – wir haben für alle Wünsche und Anforderungen die passende Ladelösung für dich: