Vielseitige Ladelösungen für zu Hause

Entdecke vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit den MENNEKES AMTRON® 4You Wallboxen. Ideal für Solarladen, Zugangsschutz, Dienstwagenabrechnung und App-Steuerung.
Frau nimmt Ladekabel von Wallbox

Einfaches Laden zu Hause

Lade dein Elektrofahrzeug bequem und sicher zu Hause mit der MENNEKES AMTRON® 4You 100 Wallbox. Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW und einer intuitiven LED-Statusanzeige wird das Laden schnell und benutzerfreundlich. Starte jeden Tag mit einem voll aufgeladenen Fahrzeug und genieße die Freiheit und Flexibilität des einfachen Ladens zu Hause.

Einfaches Laden
Haus mit Solaranlage

PV-Überschussladen

Nutze die Kraft der Sonne und lade dein Elektrofahrzeug umweltfreundlich zu Hause. Die Wallbox AMTRON® 4You 300 ermöglicht einfaches Solarladen direkt am Gerät. Für mehr Komfort bietet AMTRON® 4You 500 intelligentes Solarladen mit App-Steuerung. Beide Wallboxen unterstützen das Laden mit überschüssiger Solarenergie und bieten eine Ladeleistung von bis zu 22 kW.

PV-Überschussladen
Ein Mann hilft einem kleinen Mädchen dabei, ein MENNEKES-Ladekabel an ein gelbes Elektroauto anzuschließen

Sicheres Laden
zu Hause mit
RFID-Schutz

Schütze deine Ladestation vor unbefugtem Zugriff mit dem RFID-Zugangsschutz der MENNEKES AMTRON® 4You 300 und 500. Diese Technologie ermöglicht es dir, den Zugang zu deiner Wallbox zu kontrollieren und sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen ihr Elektrofahrzeug laden können. Mit einer RFID-Karte oder einem RFID-Chip startest du den Ladevorgang einfach und sicher. Ideal für frei zugängliche Bereiche wie Carports oder gemeinschaftlich genutzte Parkplätze.

Laden mit RFID
Frau verschickt Dienstwagenabrechnung am Smartphone im Hintergrund Wallbox AMTRON® 4You 500

Dienstwagenabrechnung zu Hause

Lade deinen Dienstwagen bequem zu Hause und rechne die Stromkosten unkompliziert mit deinem Arbeitgeber ab. Mit modernen MENNEKES Wallboxen wie AMTRON® 4You 500 kannst du den Verbrauch exakt erfassen und entweder pauschal oder verbrauchsgenau abrechnen. So profitierst du von einer transparenten und fairen Abrechnung, während du gleichzeitig die Flexibilität des Ladens zu Hause genießt.

Wallbox mit Dienstwagenabrechnung

Wallbox mit App

Erlebe die Vorteile des Ladens mit App-Steuerung und behalte jederzeit die Kontrolle über den Ladevorgang deines Elektrofahrzeugs. Mit MENNEKES AMTRON® 4You kannst du den Ladevorgang bequem über dein Smartphone starten, stoppen und überwachen. Die App bietet dir zudem detaillierte Informationen zum Ladeverlauf und ermöglicht eine effiziente Nutzung deiner Ladestation. Genieße den Komfort und die Flexibilität des Ladens mit App.

Wallbox mit App
AMTRON® 4You Family

Unsere Wallboxen bieten für nahezu alle Anforderungen die passende Ladelösung.

Mehr zur AMTRON® 4You Family
Klimaneutrale Wallbox

Mit AMTRON® 4You hat MENNEKES eine zu 100 % klimaneutral hergestellte Wallbox im Portfolio – made in Germany!

Mehr erfahren
Warum MENNEKES?

MENNEKES ist Spezialist für intelligente Ladelösungen im Bereich E-Mobilität.

Mehr erfahren